USS - SMB Elite®

高性能サーバー

FLIR Universal Systems Solution-SMB Eliteは、中小企業のニーズに応えるコンパクトで高効率かつ高性能なサーバーです。重要なメリットとしては、シンプルになったセットアップとメンテナンス、設置時間の低減、素晴らしいシステム管理能力などがあります。最大 RAID のビデオ監視ストレージ要件: 44TBのストレージ容量と最大300台のカメラをサポートするUSS SMB Eliteは、オプションでプリインストールされるLatitude VMSを組み合わせることで、完全かつ経済的なシステムとなります。

すぐに利用できる中小企業向けストレージソリューション
USS-SMB Eliteはサーバーにストレージを追加することで、ユニット数を削減し、狭いスペースにも最適な設計となっています。この機能により、設置場所間での一貫性を向上させるほか、ホットスワップ対応のハードドライブや技術者による問題解決も容易になります。
最大44 TBの生データを格納可能な内蔵ハードディスク、インタラクティブなLCD診断ディスプレイ画面、クアッドパックLEDを備えたUSS SMB Eliteは、FLIR Latitudeの最適化パートナーに適しています。
エンタープライズ向けクアッドコアIntel® Xeon®プロセッサーを搭載したUSS SMB Eliteは、サーバークラスのハードウェア、RAID-1構成を備えているため、手頃な価格で高いパフォーマンスを実現できます。

仕様

適合性と認定
認証 Nemko、CE、FCC、C-Tick、ICES、VCCI、CCC、BI、
一般仕様
RAIDコントローラー PERC H355アダプターLP
オペレーティングシステム Microsoft Windowsサーバー2019またはサーバー2022
システム管理 iDrac9、Express 15 G
チップセット Intel® C240シリーズ
フォームファクター 1 Uラック
プロセッサ Intel® Xeon® E-2336 2.9 GHz、12 Mキャッシュ、6 C/12 T、ターボ (65 W)、3200 MT/s、XE
メモリ 16 GB UDIMM、3200MT/s、ECC、DDR4
ラック支持 2 ポストおよび 4 ポストラック用 1U/2U スタティックレール
保証 5年間の専門家によるサポートと翌営業日オンサイト保守サービス
寸法 434 × 595.63 × 42.8 mm(幅 × 奥行 × 高さ)
重量 12.2 kg
電源 シングル、ケーブル付き電源、250 W
システム統合
USBポート フロントポート: 1x USB 2.0、1x iDRACマイクロ USB 2.0管理ポート、背面ポート: 2 x USB 3.0
プロセッサソケット 1
入出力スロット PCIe ライザー、1x FH x8 PCIe Gen3 スロット、1x LP x4 PCIe Gen3 スロット
通信 DP搭載 1GB NIC
動画と録画
ハードドライブベイ 4 × 3.5ホットプラグSATA、SASシャーシ
ハードドライブ保存 8.9 cmシャーシ、最大4台のバックプレーン付きホットプラグハードドライブ(モデル番号を参照):最大内部ストレージ容量:44 TBの生データ

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.