Discontinued

FLIR VIP-T

IPカメラ用の自動事故検知(AID)/データ収集ボード

FLIR VIP-Tでは、多機能ビデオ画像処理モジュールを使用して交通制御を行えます。VIP-Tボードはアナログカメラからのビデオ映像を処理し、自動事故検知/データ収集/事故前後連続画像記録/交通ビデオ(MPEG-4)のストリーミングを実行します。VIP-IPボードは、世界中の道路やトンネルの交通制御用に利用されています。

IPカメラによる強力な自動事故検知
FLIR VIP-Tは、停車車両/逆走車両/信号待ち車列/低速走行車両/路上の落下物/歩行者など様々な交通事象について警報を発します。
FLIR VIP-Tは、交通データの収集や信号待ち車両の検知を行い、高速道路と都市間道路の交通循環を的確に調整します。
FLIR VIP-Tは長い耐用年数を備えた、24時間365日の監視体制を実現する優れた検知ソリューションです。

仕様

システム概要
AID AIDオーバーレイ車両検知
Boards per Rack 4(1/2 19インチラック)または8(19インチラック)
Description アナログカメラ用AIDモジュール
通信
Audio なし
Communication Standards
Data なし
Digital Inputs 1
Digital Outputs 2(+オプション8)
Encoding Format MPEG-4
LAN Connector Type 10/100 Mbps RJ45
Maximum Streams 最大4ユニキャストまたはマルチキャスト
Multi_Streaming シングルMPEG-4
PTZ control なし
Video Input アナログPAL / NTSC
電気設備
Maximum resolution 4CIF @ 30 fps
MTBF 200,000時間
Power 4W
Stand_Alone Form ボックス、24V DC(+/- 15%)
環境
Operating Temperature -34℃~ +74℃
機械設備
Boards per Rack 4(1/2 19インチラック)または8(19インチラック)
Dimensions 130 x 41 x 190 mm
Weight 180 g

Resources & Support

Certification

ISO 9001-2008 Certificate

Certification

ISO 9001-2008 Certificate 2017

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.