Discontinued

FLIR VIP-TX

自動事故検知(AID)機能を備えたエンコーダー

FLIR VIP-TXは、実績の高い事故検知機能と高性能ビデオエンコード機能と強力な処理技術が全て組み込まれた設計となっています。VIP-TXボードはアナログカメラからのビデオ映像を処理し、自動事故検知/データ収集/事故前後連続画像記録/交通ビデオのストリーミングを実行します。FLIR VIP-TXは、3タイプのビデオストリーム形式(H.264、MPEG-4、MPEG-2またはMJPEG)に柔軟に対応します。

自動事故検知(AID)とデータ収集が統合されたマルチコーデックビデオサーバー
FLIR VIP-TXは、停車車両/逆走車両/信号待ち車列/低速走行車両/路上の落下物/歩行者など様々な交通事象について警報を発します。
FLIR VIP-TXは、交通データの収集や信号待ち車両の検知を行い、高速道路と都市間道路の交通循環を的確に調整します。
FLIR VIP-TXは様々な画像圧縮アルゴリズムに対応し、既存アプリケーションとの互換性に優れています。

仕様

システム概要
AID AID カスタマイズ可能なオーバーレイ ビデオモーション検知 画像モニター(品質測定) 不正操作検知 プライバシーマスク
Boards per Rack 11 (19インチラック)
Description AID内蔵エンコーダー
通信
Audio 2全二重ステレオ
Communication Standards ONVIFプロファイルS、NTCIP、SNMP
Data RS232 + RS422/485
Digital Inputs 2
Digital Outputs 2
Encoding Format H.264、 MPEG-4、 MPEG-2、 MJPEG
LAN Connector Type ファイバーまたはIP over coax(ECO)用10/100Mbps RJ45 SFP
Maximum Streams ユニキャストまたはマルチキャスト、最大20
Multi_Streaming トリプルストリーミング:1 x H.264(BP)+ 2 x MJPEGまたは MPEG
PTZ control 有り
Video Input アナログ PAL / NTSC
電気設備
Maximum resolution D1 @ 30fps
MTBF 200,000時間超
Power 5W未満
Stand_Alone Form ボックス、11~19V DC
環境
Operating Temperature -40℃~ +74℃
機械設備
Boards per Rack 11 (19インチラック)
Dimensions 128 x 34 x 190mm
Weight 450 g

Resources & Support

Certification

ISO 9001-2008 Certificate

Certification

ISO 9001-2008 Certificate 2017

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.