Discontinued

FLIR X6550sc

ハイエンドな赤外線サーマルカメラ

FLIR X6550scは、要求の厳しい用途に対応する科学者や研究開発の専門家に対し、優れた赤外線測定性能と高度な接続性を提供します。この多機能でコンパクトなカメラは超高感度と正確な測定をもたらし、ユーザーがカメラではなく実験に集中できるようにします。X6550scは640x512ピクセルの鮮明な赤外線画像を生成する冷却型のアンチモン化インジウム(InSb)検出器を搭載しているため、温度分解能は<0.025℃です。

要求の厳しい研究開発専門家向け
最大145 Hzフルフレームでフレームレートを調整でき、ウィンドウモードで最大4,011 Hzまでの画像を提供します。
接続オプションには、全帯域でのデータ取得を行うためのCamera Link Base、シンプルな接続のためのギガビットイーサネット、標準のBNCなどが含まれています。
FLIR ResearchIR Maxソフトウェアとシームレスに連動することで、直感的な表示や記録、赤外線データの高度な処理などが可能です。

仕様

Highlighted
Resolution 640 x 512
Detector Pitch 15 µm
Spectral Range 7.7 ~ 9.3 µm
Detector Type インジウムアンチモン(InSb)
Camera f_number 2.5
Dynamic Range 14ビット、DRX付き16ビット
NETD <25 mk(通常20 mk)
Frame Rate 125 Hz: 640 x 512 Up to 4011 Hz: 64 x 8
Integration Time 10 µs ~ 20,000 µs
Standard Temperature Range 5℃ ~ 300℃
Optional Temperature Range 最高3000℃ -20℃から
Filtering ドリフト補償と自動識別付き4ポジション電動
Focus USL(超音速スマートレンズ)メカニズムまたはマニュアル
イメージングとレンズ
Analog Palettes 選択可能な8ビット
Available Lenses NA
Camera f_number 2.5
Close_up Lenses_Microscopes NA
Detector Pitch 15 µm
Detector Type インジウムアンチモン(InSb)
Digital Data Streaming 同時ギガビットイーサネットとカメラリンクベース
Display Overlay 温度測定とスケール
Dynamic Range 14ビット、DRX付き16ビット
Filtering ドリフト補償と自動識別付き4ポジション電動
Focus USL(超音速スマートレンズ)メカニズムまたはマニュアル
Frame Rate 125 Hz: 640 x 512 Up to 4011 Hz: 64 x 8
HD Video DVI 1080p
Image Analysis オンカメラ温度分析
Image Time Stamp 内部IRIG-Bデコーダークロック/ TSPI正確なタイムスタンプ
Integration Time 10 µs ~ 20,000 µs
Motorized Focus Mechanism 有り
NETD <25 mk(通常20 mk)
On Camera Display 取り外し可能なタッチスクリーンLCD表示(800×480)
Operability >99.5%
Readout スナップショットデジタル(X8400sc / X6580sc) - スナップショットアナログ(X6550sc / X6540sc / X6530sc)
Readout Modes 非同期で読み取り中に統合し、非同期で積分して読み込み
Resolution 640 x 512
Sensor Cooling クローズドサイクルロータリー
Spectral Range 7.7 ~ 9.3 µm
Subwindow Modes ユーザー定義
Well Capacity 6.5 M 電子
測定解析
Accuracy ±1℃または±1%
Automatic Gain Control マニュアル、リニア、ROI 
Calibration 依頼に応じてカスタム較正
Optional Temperature Range 最高3000℃ -20℃から
Standard Temperature Range 5℃ ~ 300℃
通信とデータ保存
Synchronization Modes IRIG-B; 同期イン、トリガーイン
一般仕様
Size [L x W x H ] w_o Lens 280 × 150 × 180 mm
Weight [without lens] 5.05 kg
電源
Power 24 VDC
環境と認定
Mounting UNC 1/4 "-20 + 3×M5スレッド
Operating Temperature Range -20℃~50℃
Shock and Vibration 運用15G、IEC 68-2-29 /運用2G、IEC 68-2-26

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.