Discontinued

FLIR X8400sc

HD画質赤外線サーモグラフィカメラ

FLIR X8400sc赤外線サーマルカメラは、要求の厳しい用途に対応する科学者や研究開発の専門家に最適です。簡単に使用できて高度な接続性をもたらすため、カメラの操作ではなく実験に集中することができます。FLIR X8400scは、冷却型のアンチモン化インジウム検出器を搭載しており、温度分解能は0.025℃、1280×1024ピクセルの鮮明な赤外線画像を生成します。

最高のサーモグラフィと高度な接続性の組み合わせ
冷却型のアンチモン化インジウム検出器を搭載し、詳細まで表示可能な1280x1024ピクセルの赤外線画像を生成することが可能です。
最大106 Hzフルフレームでフレームレートを調整でき、ウィンドウモードで最大4,500 Hzまでの画像を提供します。
全帯域でのデータ取得を行うためのCamera Link medium、シンプルな接続のためのギガビットイーサネット、標準のBNCコネクタなどを備えています。

仕様

Highlighted
Resolution 1280 x 1024
Detector Pitch 15 µm
Spectral Range 1.5 ~ 5.1 µm
Detector Type インジウムアンチモン(InSb)
Camera f_number 2.0
Dynamic Range 14ビット、DRX付き16ビット
NETD <25 mk(通常20 mk)
Frame Rate 106 Hz
Integration Time 自動露出で、500 nsからフルフレームレート
Standard Temperature Range +5℃ ~ +300℃
Optional Temperature Range 最高+ 3,000℃/ -20℃から
Filtering ドリフト補正と自動識別付き、4倍電動位置
Focus マニュアル
イメージングとレンズ
Analog Palettes 選択可能な8ビット
Available Lenses NA
Available Optics 28mm - 38° x 31° / 50mm - 22° x 17°、100mm - 11° x 9° / 200mm - 5.5° x 4.4°、Close up x3 - 6.4 x 5.1 mm
Camera f_number 2.0
Close_up Lenses_Microscopes NA
Detector Pitch 15 µm
Detector Type インジウムアンチモン(InSb)
Digital Data Streaming 同時ギガビットイーサネットと カメラリンクベースカメラリンクメディア
Display Overlay 温度測定とスケール
Dynamic Range 14ビット、DRX付き16ビット
Filtering ドリフト補正と自動識別付き、4倍電動位置
Focus マニュアル
Frame Rate 106 Hz
HD Video DVI 1080p
Image Analysis オンカメラ温度分析
Image Time Stamp 内部IRIG-Bデコーダークロック/ TSPI正確なタイムスタンプ
Integration Time 自動露出で、500 nsからフルフレームレート
Motorized Focus Mechanism なし
NETD <25 mk(通常20 mk)
On Camera Display 取り外し可能なタッチスクリーンLCD表示(800×480)
Operability >99.5%
Readout スナップショット デジタル
Readout Modes 非同期で読み取り中に統合し、非同期で積分して読み込み
Resolution 1280 x 1024
Sensor Cooling クローズドサイクルロータリー
Spectral Range 1.5 ~ 5.1 µm
Subwindow Modes ユーザー定義
Well Capacity 5.8 M 電子
測定解析
Accuracy ±1℃または±1%
Automatic Gain Control マニュアル、リニア、ROI 
Calibration 依頼に応じてカスタム較正
Optional Temperature Range 最高+ 3,000℃/ -20℃から
Standard Temperature Range +5℃ ~ +300℃
通信とデータ保存
Synchronization Modes IRIG-B; 同期イン、トリガーイン
一般仕様
Size [L x W x H ] w_o Lens 280 × 150 × 180 mm
Weight [without lens] 5.05 kg
X8400 sc Packages X8400scアドバンストパッケージ:X8400sc、50mmレンズ、温度較正、マルチIT、トリガー、IRIG-B、リサーチIR Maxソフトウェア
電源
Power 24 VDC
環境と認定
Mounting 2 x 1/4インチ-20 / 1 x 3/8インチ-16 / 4 x#10 -24 /サイド:3x1 / 4インチ-20(両面)
Operating Temperature Range -20℃ ~ +50℃
Shock and Vibration 運用15G、IEC 68-2-29 /運用2G、IEC 68-2-26

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.