よりスマートな都市のための検出と交通制御
フリアーシステムズのカメラ、センサー、ソフトウェアは、世界中の道路での交通の流れに革命をもたらしています。当社独自の実績あるソリューションは、複雑な都市環境のなかで、車両、歩行者、自転車の交通が安全かつスムーズに流れるよう支援します。
フリアーシステムズのカメラ、センサー、ソフトウェアは、世界中の道路での交通の流れに革命をもたらしています。当社独自の実績あるソリューションは、複雑な都市環境のなかで、車両、歩行者、自転車の交通が安全かつスムーズに流れるよう支援します。

25年以上にわたる交通検出とクラス最高のサーマル画像に基づいて構築されたAIアルゴリズムを搭載。ThermiCam AIは、複雑な都市環境での交通監視用のインテリジェントなサーマルカメラです。

当社の AI 搭載 ITS は、信号制御やインシデント検出において、従来のセンサーよりも力を発揮します。

当社のインテリジェント交通システムで、道路通行の安全を守ります。
当社のインテリジェント交通システムは、30年以上にわたり世界中の都市の交差点からリアルタイムデータを収集してきました。
当社の機械学習技術に供給されるこの超巨大なビッグデータセットにより、歩行者から自動車、オートバイまで、道路利用者を一貫して正確に検出、特定、分類することができます。このデータ駆動型のインテリジェンスは、道路利用者の危険への察知・対応について理解するのに役立ち、未来の安全で持続可能なスマートシティを開発する助けになります。
AI とディープラーニングが交通の検出とデータ収集をどのように改善するかをご覧ください


TrafiCamおよびThermiCam ITSカメラは、簡単に設置でき、メンテナンスも簡単です。既存の管理ケーブルを使用し、ブロードバンド・オーバー・パワーライン(BPL)技術で接続された当社のカメラは、迅速にセットアップして運用できます。

AIシリーズTrafiCamとThermiCamは、簡単に設置でき、メンテナンスも容易です。