事故を検知し、トンネル、高速道路、橋梁からトラフィックデータを取得

FLIR Dual Trafibot AIの紹介

都市部での交通事故は非常に危険で、主要道路を停止させしてしまう可能性があります。

トラフィック管理チームは、第一対応者に警告し、人命を救い、車両を再び動かすために、迅速かつ正確なトラフィックデータが必要です。

4K解像度のTrafiBot Dual AI は、FLIR CCTV交通ソリューションで、組み込みAIと14ビットの熱異常検知機能を使用しています。これによって、道路トンネルにおける自動事故検知と、都市間道路における交通データの収集を、これまで以上に信頼性が高く、インテリジェントに行えるようになります。また、帯域幅の制約による画像解像度の低下かデータ損失を防ぎながら、優れたパフォーマンスを発揮します。

情報をリクエスト 仕様を参照

TrafiBot Dual AI on board.png TrafiBot Dual AI visual.png rectangle.jpg

AI搭載

TrafiBot Dual AIは、イベントの評価方法を学習し、改良する能力によって、非AIベースのトラフィックカメラより優れています。実際、このカメラは、3つの組み込みAIモデルを使用しています。1つは、落下物の分類を行い、残りの2つは、ビデオとサーマル画像で車両を識別します。これには、電動スクーター、車両運搬トラックなどの異常なオブジェクトに加え、歩行者と自転車利用者のような脆弱な道路利用者も含みます。

このカメラは、FLIRの強力なAID(自動事故検出)アルゴリズムも使用しており、シーンごとの事故検知能力が大幅に向上します。また、TrafiBot Dual AIは、アナリティクスを内蔵しているため、一元管理型AIDシステムに関連した潜在的なボトルネックにも、中断にも脆弱ではありません。

3Dトラッキングで、すべてのオブジェクトを追跡

TrafiBot Dual AIは、特許取得済みの3Dワールドトラッカーを使用しているので、シーン内で事故を検知する能力が向上します。カメラは、車両が視界に入ると、他のトラフィックで不明瞭になった場合でも、車両の速度と軌道を予測します。

TrafiBot Dual AIは、直接視認できない状態でも、突然の車線変更、あおり運転、逆走ドライバーを検知できます。ラッシュアワーの交通渋滞で止まっている車両と、衝突で失速するか停止した車両との違いも判別できます。

簡単な設置で道路封鎖を制限

TrafiBot Dual AIは、傾斜センサーを内蔵しているので、特に、壁が傾斜しているトンネルでは、設置時間と交通遅延を軽減します。カメラには、パン、チルト、横回転する3軸スイベルがあるため、カスタムアダプタープレートは不要です。傾斜センサーも自動的に較正するため、人為的ミスの可能性を排除します。

14ビットの早期熱異常検知

高感度、高解像度、高速のサーマルコアを備えたTrafiBot Dual AIは、火災の早期段階において、比類ない熱異常検知、速度、精度と信頼性を保証します。さらに、640 × 512のサーマル解像度によって、オペレーターは、悪天候の下でも、煙の充満したトンネル内でも、鮮明に視認することができます。

Smoke.png

Cascade-flexible-architecture.jpg

FLIR Cascadeとの統合

TrafiBot Dual AIは、FLIR Cascadeとシームレスに統合しています。FLIR Cascadeは、堅牢なソフトウェアプラットフォームで、FLIRのトラフィックカメラからデータを収集して整理するために、特別に設計したものです。最大300台のFLIRカメラかセンサーを、スタンドアロンのCascadeサーバーに接続できます。

交通事故の場合、TrafiBot Dual AIは、即時分析のために、事故前後の時刻とシーンの短い高解像度ビデオクリップを含むアラートを送信します。その後、交通事業者は既存のVMSを使用して、カメラ自体からライブ映像にアクセスできます。

TrafiBot-Dual-AI-arm-bracket-right.png

ステンレス鋼製ハウジング

Trafibot Dual AIは、IP 66/67等級の、非腐食性、海洋グレードのステンレススチール製ケースに収容しています。このケースは、塩分の高い空気と湿度など、あらゆる天候条件だけでなく、道路とトンネル内の清掃作業に使用する高圧水ブラストにも耐えるように構築しています。


お問い合わせ

Optin

送信することにより、フリアーシステムズのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。