Edge AI가 탑재된 Premium 4K IR PTZ 보안 카메라

Quasar 프리미엄 4K IR PTZ 시리즈

Quasar Premium 4K IR PTZ 시리즈로 타의 추종을 불허하는 감시 성능을 경험해 보십시오. 중요 인프라 및 광역 모니터링을 위해 설계된 강력한 팬 틸트 줌 카메라는 광학 줌 정밀도로 매우 선명한 4K 해상도를 제공하여 먼 거리에서도 모든 디테일을 포착할 수 있습니다. Edge AI Analytics가 내장된 Quasar Premium 4K IR PTZ 시리즈는 사람, 차량 및 잠재적인 위협을 실시간으로 지능적으로 감지하고 분류하여 잘못된 경보를 줄이고 보다 신속하고 정보에 입각한 대응을 가능하게 합니다. 까다로운 환경에서도 연중무휴 24시간 작동할 수 있도록 설계된 견고하고 안정적인 Quasar는 한 차원 높은 상황 인식을 요구하는 조직을 위한 현명한 선택입니다.

Wide-Area Surveillance with Edge AI Video Analytics

The Quasar Premium 4K IR PTZ Series offers long-range detection with excellent low-light visible imaging for critical infrastructure sites, remote facilities, or other large areas that require close monitoring. Severe environmental conditions are no problem as Quasar cameras can continue to provide the crisp imaging that professionals need for real-time situational awareness and post-event evidentiary support.

High-Definition, Wide-Area Monitoring with Edge AI Analytics
Flir Quasar Premium 4K IR PTZ Series cameras delivers stunning ultra-high-definition imaging. Users gain up to 22x optical zoom with the CP-6408-21-IA and 31x optical zoom with the CP-6408-31-IA, allowing operators to identify fine details across vast areas without sacrificing clarity. Whether monitoring perimeters, parking lots, or large-scale facilities, these cameras provide crystal-clear visuals both day and night, ensuring nothing goes unnoticed, even from a distance.
Built-in Edge AI analytics elevate situational awareness by automatically detecting, classifying, and tracking objects such as people and vehicles in real time. This onboard intelligence minimizes false alarms and supports faster decision-making by prioritizing only the most relevant security events, with no server required. It’s proactive monitoring that adapts to dynamic environments.
Designed for critical infrastructure and mission-critical deployments, the Quasar Premium 4K IR PTZ Series is built to perform in challenging weather, lighting, and environmental conditions. With powerful infrared illumination and robust environmental housing, these cameras offer dependable 24/7 performance, making them ideal for airports, ports, city surveillance, and remote or high-risk sites.
Product showcase image

사이버 보안 및 국방수권법(NDAA) 준수

사용자가 사이트 보안을 중요하게 여기는 만큼 당사는 사용자의 데이터 보안을 중요하게 생각합니다. Flir 보안 카메라는 주요 기반시설 및 정부 애플리케이션을 위한 사이버 강화 보안 시스템에 이상적입니다. Flir 개발 제품은 내부 및 외부 취약성 테스트, 엄격한 코드 검토, 철저한 IT 프로토콜 등과 함께 당사 프로세스에 사이버 보안 고려사항을 통합하여 NDAA(미국 국방수권법) 준수 기준을 충족합니다.

Video Analytics and Integration

United VMS is a powerful way to integrate and control the Quasar Premium 4k Pendant Camera. Intuitive to use and scalable to your needs, UVMS supports analytics and hand-off from fixed cameras to Flir pan-tilt-zoom cameras.

모델 비교

Quasar™ CP-6408-21-IA

Quasar™ CP-6408-21-IA

  • 22x 줌 가변 초점 6.4 - 138.5mm 렌즈, F/1.5
  • 감도: 컬러 – 0.169 lux, B/W – 0.113 lux
  • 통합 와이퍼 없음
제품 보기
Quasar™ CP-6408-31-IA

Quasar™ CP-6408-31-IA

  • 31x 줌 가변 초점 6.9 - 214.6mm 렌즈, F/1.35
  • 감도: 컬러 – 0.009lux, B/W – 0.006lux
  • 통합 와이퍼
제품 보기

리소스 및 지원

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Datasheet

FLIR Quasar Premium 4K IR PTZ with Edge AI 데이터시트