안전 및 정확성을 위해 정밀 설계
Extech EX 시리즈
측정의 정확성과 안전성이 타협할 수 없는 경우 신뢰할 수 있는 도구를 갖추는 것이 중요합니다. Extech EX 시리즈 멀티미터 및 클램프 미터는 고급 진단 및 보장된 안전 메커니즘을 통해 운영 효율성을 높이고 작업장 안전을 보장하도록 설계되었습니다.
통합 안전 기능을 갖춘 EX-Series 멀티미터 및 클램프 미터는 엔지니어를 잠재적인 전기 위험으로부터 보호하면서 정확한 진단을 보장합니다. 첨단 기술이 복잡한 측정을 간소화하고 모든 판독의 신뢰성을 향상시켜 오늘날의 전문가에게 필수적인 요소입니다.
Extech EX-시리즈를 선택해야 하는 이유
경쟁력 있는 가격으로 고품질의 내구성 있고 신뢰할 수 있는 도구를 제공하겠다는 Extech의 약속은 변함없이 유지됩니다. EX-시리즈는 경제적으로 실행 가능한 최고의 성능을 제공하도록 설계되어 오늘날 시장에서 최고의 성능을 제공합니다.
어떤 전문적인 환경에서도 안전은 가장 중요하며, Extech는 고급 안전 기능을 새로운 도구에 통합하는 데 더 많은 노력을 기울였습니다. 이러한 개선은 엔지니어를 보호할 뿐만 아니라 안전하고 효과적인 작업을 수행하는 데 필수적인 도구 자체의 수명과 정확성을 보장합니다.
직관적인 인터페이스와 사용자 친화적인 설계를 갖춘 EX-Series 멀티미터 및 클램프 미터는 작업의 복잡성을 줄여 전문가들이 작업을 올바르게 수행하는 데 더 집중할 수 있게 해주고 도구 취급에 더 적은 시간을 할애할 수 있게 해줍니다.
Extech EX530A
Ideal for use in the outdoors, on boats, and in any harsh industrial environment.
Extech EX840A
Clamp meter with built-in infrared thermometer measures up to 1000 V AC/DC voltage, 1000 A AC/DC current.
Extech EX505A-K
Provides technicians with the reliable meter and necessary accessories for industrial electric troubleshooting.
Extech EX520A
Low pass filter, LoZ mode, and 20 A max current for electrical, HVAC, and benchtop inspection work.
Extech EX505A
Ideal for electricians, HVAC technicians, and benchtop technicians who require accuracy, durability, and safety.
Extech EX820A
Built-in infrared thermometer monitors temperature and locates hot spots on motors and electrical devices.
Extech EX623A
Combines dual thermocouple inputs for T1, T2, and T1-T2 differential temperature measurement.