FLIR의 Si1-LD 카메라로 측정 가능한 온실가스 배출량 감축을 실현하는 방법
정량화의 힘을 통한 온실가스 배출량 감축 가속화


Yamabiko Corporation은 소형 아웃도어 동력 장비 및 기타 다양한 기계를 제조 및 판매하며 전 세계적으로 사업을 운영하는 종합 제조업체입니다. 지구 환경 보전에 기여해야 할 기업의 책임을 인식하여, Yamabiko Corporation은 2030년까지 사업 운영과 관련된 온실가스 배출량을 절반으로 줄이겠다는 중기 목표를 설정했으며, 제조 공정을 아우르는 전사적 탄소 중립 전략을 시행하고 있습니다.
이러한 노력의 핵심은 에너지 사용 최적화를 통한 배출량 감축입니다. 특히 Yamabiko Corporation은 공장 전력 소비의 주요 원인인 압축 공기 시스템에 주목하고, 공기 누설 문제를 해결하기 위한 방안을 우선 과제로 선정했습니다.
FLIR는 최근 생산본부 생산기술부 생산기술과 설비환경계의 요코야마 씨와 야마네 씨를 만나 음향 카메라 “Si1-LD”를 이용한 공기 누설 가시화와 이 기술의 이점에 대해 이야기를 나누었습니다.

왼쪽부터: 야마네 씨와 요코야마 씨
“사람과 자연, 그리고 미래를 잇는 가교를 만든다”는 기업 철학을 바탕으로, Yamabiko Corporation은 기후 변화 대응 노력을 핵심 경영 과제로 인식하고 있습니다. 탄소 중립을 달성하기 위해 Yamabiko Corporation은 2030년까지 사업 활동과 관련된 온실가스 배출량을 절반으로 줄인다는 중기 목표를 향해 성공적으로 나아가고 있습니다. 2025년 초에 신설되어 요코야마 씨와 야마네 씨가 소속된 설비환경계는 시설 관리 및 환경 조치를 시행하는 책임을 맡고 있습니다.
가장 먼저 떠오른 구체적인 조치는 컴프레서 장비의 효율을 개선하는 것이었습니다. “컴프레서가 공장 전력 소비량의 상당 부분을 차지했기 때문에, 우리는 먼저 컴프레서와 그 주변 구역에 중점을 둔 조치를 고려했습니다”고
요코야마 씨는 설명합니다. “컴프레서가 일상 업무에 광범위하게 사용되고 있다는 점은 인지하고 있었고 공기 누설 소리도 감지할 수 있었지만, 기계가 고장 난 것인지 수리가 필요한 것인지, 그리고 비용이 얼마나 들지 파악할 수 없어서 행동으로 옮기기가 어려웠습니다.”
이 문제에 대한 해결책은 FLIR 음향 이미징 카메라 “Si1-LD”입니다.
“압력 누출을 감지하고 정량화할 수 있는 이 음향 이미징 카메라에 매력을 느꼈습니다. 누설량을 시각화하고 이를 금전적 손실 수치로 환산할 수 있었기 때문입니다. 이제 이전에는 정량화하기 어려웠던 문제들을 확실한 근거에 기반하여 해결할 수 있게 되었습니다”라고 야마네 씨는 말합니다. 그 결과, 이전에는 주관적인 판단에 의존했던 수리 관련 결정들이 정량적 데이터에 기반한 의사결정으로 바뀌었습니다.

노이즈 캔슬링 기능을 통한 공기 누설의 명확한 시각화
사실 Yamabiko Corporation은 이전에 생산 현장에 음향 이미징 카메라 도입을 고려한 적이 있으며, 내부 테스트까지 진행했습니다. 설비환경계가 해당 시스템 도입 요청을 받았을 때, 팀은 종합적인 접근 방식이 최선의 결과를 가져올 것이라고 판단하고 검토를 시작했습니다.
“제조 현장에서 ‘현장 적합성’은 핵심 평가 기준입니다”라고 야마네 씨는 설명합니다. “주조기가 작동하는 구역은 소음이 매우 심합니다. 우리는 생산 현장에서 제품을 테스트하던 중, 배경 소음 때문에 공기 누설을 명확하게 식별하기 어렵다는 현장 의견을 받았습니다. 하지만 Si1-LD에는 노이즈 캔슬링 기능이 탑재되어 있으며, 그러한 환경에서도 공기 누설을 명확하게 찾아낼 수 있다는 점이 도입을 결정하게 된 결정적인 요인이었습니다.”
요코야마 씨는 “한 손으로 조작할 수 있다는 점도 좋습니다. 실제로 현장에서 사용하기 때문에, 현장에서의 사용 편의성과 명확성이 중요하다고 생각합니다.”

클라우드 기반 이미지 공유 라이브러리를 살펴보고 있는 요코야마 씨와 야마네 씨
이 회사의 노력에서 핵심적인 특징은 단순한 감지를 넘어 데이터 활용을 통한 전사적 적용으로 확장했다는 점입니다. “온실가스 감축과 대응 조치를 통해 달성한 감축량은 총계 및 시설별로 계산하여 보고해야 합니다. FLIR의 클라우드 기반 소프트웨어인 Acoustic Viewer를 사용하면 누설량 및 금전적 손실 수치와 같은 데이터를 이미지와 함께 Excel로 내보낼 수 있습니다”라고 요코야마 씨는 말합니다.
또한 클라우드에서 정보를 공유하면 다음과 같은 작업이 가능해집니다.
“만약 대규모 누출이 발견되면, Acoustic Viewer를 통해 다른 공장에도 관련 대책을 도입할 수 있다는 장점이 있습니다. 현재 우리는 단일 카메라를 여러 현장에서 운영할 수 있도록 조직별로 시스템을 관리하는 구성을 사용하고 있으며, 이를 통해 전사적 최적화를 도모하고 있습니다”라고 야마네 씨는 말합니다.
앞으로 이 회사는 요코스카, 모리오카, 히로시마 공장에서 이 시스템의 사용을 확대하고 Si1-LD를 통해 달성한 배출량 감축을 구체적인 수치로 보고할 계획입니다. 오늘날 Si1-LD를 사용한 공기 누설 방지 조치는 단순한 설비 개선을 넘어 운영 수준에서 탄소 중립 전략을 실행하는 핵심 수단이 되었습니다. “수리 적기를 판단하기 어려웠던 경우에도 시각화와 비용 추정을 통해 시작하기가 더 쉬워졌습니다. Si1-LD 도입이 이러한 조치에 있어 전사적인 진전으로 이어지기를 바랍니다”라고 야마네 씨는 말합니다. “숨겨진 손실”을 정량화하여 조직 전체에 공유함으로써, 이 이니셔티브는 제조 분야의 온실가스 감축을 위한 실용적인 모델이라고 할 수 있습니다.
FLIR Si1-LD 산업용 음향 카메라
배관 및 기타 시스템의 누설로 발생하는 초음파를 감지하고 시각화합니다. 96개의 내장 마이크를 탑재하여 아주 미세한 공기 누설도 정확하게 감지합니다.
자세한 내용은 여기를 클릭하십시오> https://www.flir.com/products/si1-ld/
업계 전체가 안전성과 편의성을 더욱 향상하기 위해 노력하고 있습니다.
제품 데모 및 지원 문의
flir@flirkorea.com
*본 기사에 등장하는 인물의 소속 및 직함은 인터뷰 당시 기준입니다.