사소한 발열 문제가 대규모 장애로 이어지기 전에 예방

시중에서 가장 빠른 화재 감지 기술

데이터 센터에서 연기 감지는 필수적이지만, 연기가 장애의 첫 번째 징후는 아닙니다. 열이 첫 번째 징후입니다. 공기 샘플링 시스템은 연소 부산물이 빠르게 흐르는 공기를 따라 이동해 감지되기를 기다리는 반면, 열화상 시스템은 넓은 영역을 지속적으로 모니터링하여 발생 지점의 비정상적인 온도 상승을 감지합니다. 이를 통해 작업자는 이상 징후를 더 일찍 파악하고 발생 위치를 더욱 정확하게 식별하며 예측 유지보수 전략을 강화할 수 있어 화재 발생 가능성 자체를 줄일 수 있습니다. 또한 화재 경보 시스템과 연동하면 화재 발생 시 더욱 빠르고 정확하게 대응할 수 있습니다.

화재 발생 과정에 따른 피해 규모를 시간 순으로 보여주고, 각 감지 기술이 어느 단계에서 작동하는지를 나타낸 그래프입니다. 

이 그래픽은 한 가지 분명한 사실을 보여줍니다. 화재 발생 징후를 더 일찍 감지할수록 시설에서는 피해를 방지하고 가동 중단을 피하며 핵심 인프라를 보호하기 위해 더 다양한 조치를 취할 수 있습니다. 데이터 센터에서 이는 매우 중요합니다. 

NFPA 75는 NFPA 75는 정보 기술 장비 및 장비 구역을 화재로 인한 손상으로부터 보호하기 위해 특별히 마련된 표준입니다. 한편, Uptime Institute의 2024년 분석에 따르면 가동 중단으로 인한 비용 부담은 여전히 큰 것으로 나타났습니다. 설문조사에 참여한 운영업체 중 54%는 최근 발생한 심각한 가동 중단으로 인한 비용이 10만 달러를 초과했다고 답했으며, 16%는 100만 달러를 초과했다고 답했습니다. Uptime은 또한 전력 문제가 심각하거나 중대한 데이터 센터 장애의 가장 흔한 근본 원인으로 여전히 꼽힌다는 사실을 확인했습니다.

화재는 불꽃에서 시작되지 않습니다. 열에서 시작됩니다. 연기 입자가 생성되기 훨씬 전, 불꽃 감지기가 작동하기 훨씬 전, 그리고 스프링클러 시스템이 작동하기 훨씬 전부터 진행 중인 열 이상 현상은 이미 열화상으로 감지할 수 있는 적외선 신호를 발생시키고 있습니다.

열화상 카메라는 감지 시점을 이 과정의 가장 초기 단계인 가열 단계로 앞당겨, 다른 어떤 기술도 이상 징후를 감지하기 전에 이를 포착합니다. 현재 대부분의 화재 감지 시스템은 화재가 발생한 후 이를 진압하도록 설계되어 있어 대응 시점이 너무 늦은 경우가 많습니다. 자동 적외선 카메라는 비접촉식 열 모니터링을 통해 과열 지점을 정확히 찾아내고 실시간 온도 데이터를 초당 최대 60회까지 업데이트할 수 있습니다.

서버 과열, 과부하가 걸린 UPS 시스템, 고밀도 전기 인프라가 일상적인 화재 위험 요인이 되는 데이터 센터 환경에서 이처럼 조기에 감지할 수 있다는 것은 결코 사소한 이점이 아닙니다. 이는 단순한 유지보수 출동으로 끝날지, 중대한 사고로 이어질지를 가르는 차이입니다.

중단 없는 모니터링을 위한 설계

열화상 화재 감지 기술이 잠재력을 충분히 발휘하려면 모니터링을 수행하는 하드웨어가 보호 대상 시설만큼이나 높은 신뢰성을 갖춰야 합니다. UPS 설비군이나 주 배전반실을 모니터링하는 고정형 열화상 카메라의 가치는 안정적인 가동 여부에 달려 있습니다. Flir 카메라는 보정값의 편차 없이 -40°C~85°C의 온도 범위에서 작동하며, 평균 고장 간격(MTBF)이 87,000시간으로 경쟁 시스템의 45,000~60,000시간에 비해 거의 두 배에 달합니다. 장비 수명이 10~15년에 이르는 고정형 모니터링 시스템에서 이러한 신뢰성은 단순히 사양표에 덧붙이는 부수적인 항목이 아닙니다. 이는 단지 주기적으로가 아니라 상시 신뢰할 수 있는 화재 감지 체계의 기반입니다.

화요일 점검 때나 발견되었을 이상이 이미 진행되고 있는 일요일 새벽 3시에도 현장에서 정확하게 정상 작동하는 카메라의 여부는, 실제로 이상을 조기에 감지하는 시설과 단지 조기에 감지하고 있다고 믿는 시설을 가르는 결정적인 차이입니다.

Flir는 배터리 시스템에서 발생하는 열적 불안정 상태를 가열 단계에서 직접 감지하고, 아직 간단한 조치만으로 대응할 수 있을 때 운영팀에 경보를 보냅니다.

새로운 인증이 기준을 바꾸다

2024년에 개정된 NFPA 75는 IT 장비 구역의 화재 방호 요건을 규정하며, 중요 시설 환경에서 화재 및 열 이상 현상을 시설 존립을 위협하는 중대한 위험으로 다룹니다. UL 인증 열화상 카메라는 이러한 요건을 충족하도록 설계되었으며, 기존 연기 감지 시스템을 보완하는 장치가 아니라 이를 대체할 수 있는 인증된 감지 장치입니다. 신규 데이터 센터 건설 또는 대규모 개보수 프로젝트의 사양을 수립하는 소방 엔지니어, 건축가 및 성능 기반 설계 컨설턴트에게 이 인증은 이전에는 고려하기 어려웠던 새로운 선택지를 제시합니다. 즉, 관련 법규와 기준을 완전히 준수하는 체계 내에서 시중에서 가장 빠른 감지 기술을 주 화재 감지 시스템으로 지정할 수 있게 된 것입니다.

 

정보 요청

Optin

By submitting you agree to FLIR's privacy policy and cookie policy.

Back to top