가연성 가스 탐지를 위한 소방대 긴급대응팀의 FLIR 음향 이미징 카메라 Si1-LD 활용


소방대 긴급대응팀은 누출, 화재, 폭발 등 각종 사고에 효과적으로 대응할 수 있도록 적절한 기술 솔루션을 갖추어야 합니다.
물론 대응 절차는 지역별 규정과 현장 여건에 따라 달라질 수 있습니다. 일반적으로 누출 사고에는 누출 지점 확인, 격리 및 환기가 이루어지며, 화재나 폭발 사고에는 냉각과 사고 확산 방지 조치가 시행됩니다.

수소, 메탄, 포스핀과 같은 일부 산업용 및 생활용 가스는 발화 온도가 낮고, 적은 에너지로도 점화되거나 공기와 접촉하면 매우 쉽게 발화하는 등의
특성을 지니고 있어 매우 위험합니다.
이러한 가스의 누출 감지는 많은 가스가 무색, 무취이며, 누출 시 빠르게 확산되기 때문에 까다롭습니다.
분자량이 낮기 때문에 극히 작은 틈새로도 빠져나갈 수 있으며, 이로 인해 열 신호가 미약하거나 거의 감지되지 않는 경우가 많습니다. 또한 산업 현장에서는 주변 소음으로 인해 초음파 방출 신호가 가려질 수 있어, 특수한 음향 이미징 장비가 없으면 누출을 식별하기 어려울 수 있습니다.

압축공기 누출 탐지용 FLIR Si1-LD 산업용 음향 이미징 카메라
Flir Si1-LD는 소방대가 고인화성 가스 누출의 정확한 발생 지점을 신속하고 쉽게 찾아낼 수 있도록 지원합니다. 또한 약 15~50m의 안전한 거리에서도 누출을 탐지할 수 있어, 소방대원이 고위험 구역에 진입하지 않고도 작업을 수행할 수 있습니다.
또한 사고 대응 중이나 사고 후 실시하는 점검 과정에서 누출이 여전히 지속되고 있는지 확인할 수 있어,
현장의 의사결정을 효과적으로 지원합니다.
또한 예방 차원에서 정기 점검 중 미세 누출을 찾아내 사고 발생 가능성을
줄이는 데에도 도움이 됩니다.

FLIR 음향 이미징 솔루션을 사용하면 가연성 가스 누출을 조기에 탐지하여 화재, 폭발, 중독 사고, 막대한 비용이 발생하는 설비 가동 중단, 중대한 재산 피해를 예방하는 데 도움이 됩니다.
또한 누출 위치를 확인하는 데 필요한 시간을 대폭 단축하여, 기존에는 수 시간이 걸리던 작업을 수 분 만에 수행할 수 있습니다.