음향 공기 누출 감지기로 이산화탄소 방출 감소

폐기물을 줄이기 위한 노력에서 누출 방지를 전문으로 하는 한 회사는 음향 카메라가 압축 공기 시스템의 탄소 강도를 낮추고 에너지 비용을 절감하는 데 도움이 되는 시장에서 가장 효율적인 솔루션임을 발견했습니다.

압축 공기가 산업 공정에 필요한 에너지를 전달하기 위한 매체로 널리 사용되는 경우, 검출되지 않은 공기 누출은 제조 시설에서 상당한 에너지 낭비와 재정적 손실을 야기합니다. 누출은 에너지 낭비, 시스템 압력 저하, 생산 비용 증가, 효율성 저하 등 많은 문제의 원인입니다. 또한 공기 누출은 장비의 서비스 수명을 단축시키고 유지보수 간격 단축, 예정되지 않은 가동 중단 시간, 잠재적인 안전 위험을 초래합니다. 높은 누출률은 또한 불필요한 이산화탄소(CO2) 배출을 발생시키며, 이는 전 세계 기후 변화의 주요 동인으로 널리 인정받고 있습니다. 따라서 압축 공기 누출을 감지하는 것이 탄소 배출을 줄이는 효과적인 방법입니다.

Si124-LD-Plus_composite.png

FLIR Si124 음향 이미징 카메라

낭비를 없애려는 사명

오일 및 가스용 누출 방지제 및 압축 공기 누출 진단 서비스와 같은 누출 방지 솔루션을 전문으로 하는 한 회사는 고객이 폐기물을 줄일 수 있는 공기 누출 감지기를 찾고 있었습니다. 이 회사는 공장 규모에 따라 1회 공기 누출이 연간 평균 약 300킬로그램의 CO2 배출량을 발생시킬 수 있다고 추정합니다. 그들의 시험 계산에 따르면 한 공장에서 47개의 공기 누출이 발생하면 약 15,000kWh의 전력 소비가 발생하지만, 공기 누출로 인해 압축기가 과도하게 작동하므로 이보다 훨씬 더 많은 소비가 가능합니다. 지속적으로 더 많은 전기를 소비하고 증가하는 양의 CO2 배출량을 생성하는 공기 누출이 많은 기업에 대한 해결책을 찾기 위해, 이 회사는 누출 지점을 정확하게 식별하고 누출 크기 및 비용 추정치를 실시간으로 제공하는 공기 누출 감지기가 필요했습니다.

Timely detection of compressed air leaks is an effective way to reduce CO<sub>2</sub> emissions.PNG

압축 공기 누출의 적시 감지는 CO2 배출량을 줄이는 효과적인 방법입니다.

누출 감지 속도 및 정확도의 극적인 개선

FLIR Si124-LD Plus와 같은 음향 카메라를 사용할 때 회사와 고객은 곧 이 장치가 누출을 감지하고 비용을 절감하며 다른 어떤 솔루션보다 더 효율적으로 CO2 배출량을 줄임으로써 환경에 도움이 될 수 있다는 사실을 알게 되었습니다.

음향 카메라가 도입된 이래로 감지 속도가 크게 향상되었으며, 이제 수십 미터 거리에서 누출을 감지할 수 있습니다.

“화면에서 유입 속도 및 누출 비용도 확인할 수 있기 때문에 누출에 대한 현장 직원의 인식이 바뀌었다고 생각합니다.” 제조업에 종사하는 한 고객이 사용자 경험을 설명합니다. 이전에 경쟁 공기 누출 솔루션을 사용한 적이 있는 다른 고객은 음향 카메라를 사용할 때 주요 성능 개선을 즉시 발견했다고 보고했습니다.

공기 누출 감지를 위한 음향 카메라의 이점

  • 숨겨진 압축 공기 누출을 제시간에 찾아내어 시간, 에너지 및 비용을 절약하고 탄소 발자국을 줄입니다.
  • 공기와 가스 누출을 조기에 감지하여 운영 연속성을 보장합니다.
  • 시끄러운 산업 환경에서도 넓은 영역을 빠르게 스캔하고 중요한 문제를 정확하게 찾아냅니다.
  • 최소한의 교육만 필요하며 유지보수 주기에 쉽게 통합할 수 있습니다.
  • 기계 학습 기반 분석을 통해 유지보수와 수리 계획에 대한 실시간 결과와 실행 가능한 데이터를 제공합니다.

FLIR-Thermal-Studio_1200x628.png

Si 시리즈 플러그인이 있는 FLIR Thermal Studio Suite

열화상 카메라 또는 이 애플리케이션에 대한 자세한 내용은 www.FLIR.com/si124를 참조하십시오.

Back to top