FLIR Si124로 소리 시각화: 음향 이미징 카메라

소리를 시각화할 수 있다는 사실을 이미 알고 있지만 음향 엔지니어가 아니어도 이를 이해할 수 있다는 사실을 알고 계셨습니까? FLIR Si124 산업용 음향 이미징 카메라는 디지털 카메라 사진 위에 실시간으로 오버레이되는 정밀한 음향 이미지를 생성합니다. 혼합된 시각 및 음향 이미지는 화면에 실시간으로 표시되며, 사용자가 초음파 정보를 시각적으로 표시하고 소리의 출처를 정확하게 찾을 수 있습니다.

음향 이미징은 공기 누출 감지 및 고전압 시스템에서 부분 방전 위치 파악의 두 가지 주요 목적으로 사용됩니다. FLIR Si124는 124개의 내장 마이크의 음향 이미징을 사용하여 전문가들이 기존 방법보다 최대 10배 빠르게 누출 및 부분 방전을 식별할 수 있도록 지원합니다.

가압 공기 누출 감지

가압 공기는 모든 공장 유형에서 가장 비싼 단일 에너지원이지만, 가압 공기의 1/3은 누출과 비효율성으로 인해 손실됩니다. 인간의 귀는 때때로 조용한 환경에서 공기 누출을 들을 수 있지만 일반적인 산업 환경에서는 큰 배경 소음으로 인해 더 큰 누출 소리를 듣는 것이 불가능합니다. 다행히도 Si124는 산업 소음을 걸러내어 소음이 많은 환경에서도 전문가가 소리를 “시각화”할 수 있도록 합니다.

Si124-Acstc-02-0220.jpg

고전압 시스템의 부분 방전

전기 시스템에서 부분 방전은 장비 고장 및 예기치 않은 가동 중단으로 이어질 수 있습니다. 전문가들은 Si124를 사용하여 최대 130미터 거리에서 문제를 안전하게 감지하고 방전 패턴을 분석할 수 있습니다. 카메라는 표면 방전, 부유 방전 및 공기 중 방전을 포함한 세 가지 부분 방전 유형을 분류합니다. 시설은 방전의 유형과 심각성을 파악함으로써 고장 및 가동 중단 시간을 최소화하기 위한 유지보수 일정을 수립할 수 있습니다.

Si124-Acstc-10-0220.jpg

Si124를 다른 음향 이미징 카메라와 차별화하는 것은 바로 당사의 소프트웨어입니다. 무료 FLIR 음향 카메라 뷰어 클라우드 서비스를 사용하여 이미지 캡처를 Wi-Fi를 통해 빠르게 업로드한 다음 즉시 분석하여 사용자에게 가압 공기 누출의 크기 및 에너지 비용, 부분 방전 분류, 심각도 평가 및 시정 조치와 같은 심층 정보를 제공합니다. 또한 사용자는 8GB의 스토리지 및 무선 데이터 전송 기능을 통해 사진과 데이터를 간단하고 효율적으로 공유할 수 있습니다.

FLIR Thermal Studio 데스크톱 소프트웨어는 클라우드 뷰어와 동일한 방식으로 사용할 수 있지만, 열화상 및 음향 이미징을 동일한 보고서에 포함시킬 수 있다는 추가적인 이점이 있습니다. 이 이중 기능은 유지보수 결정을 개선하고 여러 소프트웨어 플랫폼을 학습하는 데 드는 시간과 비용을 절감합니다.

Si124는 최소한의 교육만 필요하며 한 손으로도 사용할 수 있습니다. 전문가는 정기적인 유지보수 루틴을 통해 문제를 신속하게 파악하여 유틸리티가 전력 흐름과 제조 작업을 계속 진행하도록 지원할 수 있습니다. 자세한 내용은 FLIR.com/Si124를 참조하십시오.

관련 기사

애플리케이션 스토리

초음파 누출 감지 카메라를 사용하여 부분 방전(PD)을 신속하게 찾습니다.

Read more
기술 참고 사항

음향 이미지 장치에서 찾아 보아야 할 7가지 사항

Read more
녹화된 웨비나

Webinar: Intelligent, Sound-Based Solution for Industrial Condition Monitoring

Read more
Back to top