고정식 열화상 카메라는 공정 제어 및 품질 보증 절차를 개선합니다


대시보드 및 서리 제거 그릴과 같은 부품에 플라스틱을 사용하는 것은 자동차 산업 전반에서 흔한 일입니다. 이러한 경량 소재는 차량의 연료 효율을 높일 뿐만 아니라 설계 자유도와 유연성을 크게 높여주기 때문입니다. 이러한 구성품은 적외선(IR) 용접을 사용하여 접합합니다. IR 용접은 강력한 접착력을 제공하지만 제조업체는 용접이 정확한 온도와 열에 고르게 도달하도록 하는 것이 중요합니다. 이를 지킬 수 없으면 용접이 실패하여 리콜 비용이 많이 들 수 있습니다.

플라스틱용 IR 용접
IR 용접은 적외선 방출 압반을 사용하여 접합 표면을 용융시키는 고강도 밀폐 밀봉을 합니다. 그런 다음에는 압반을 제거하고, 공작물 절반을 함께 구동하여 압력을 받으면서 굳힙니다. 안타깝게도 생산을 중단하고 검사를 하는 방법 외에는 용접이 성공했는지 육안으로 알 수 있는 방법은 없습니다.
이러한 품질 모니터링 문제를 해결하는 방법은 바로 열화상 카메라를 사용하는 것입니다.


제조업체가 열화상 촬영으로 IR 용접 공정을 모니터링하면 온도 제어 상한 또는 하한을 벗어난 용접을 알아낼 수 있습니다.
생산 라인을 따라 고정된 위치에 설치된 적외선 카메라는 IR 용접의 결함을 식별하는 데 필요한 열 패턴 및 열 구배를 반복적으로, 그리고 정확하게 알려줄 수 있습니다. 또한, 열화상 이미지에서는 불완전한 형상, 불균일한 온도 프로파일, 변화하는 구배를 볼 수도 있습니다. 열화상 카메라에서 수집된 온도 데이터는 품질 관리 엔지니어가 생산 라인에서 오류를 발견하고 정정하여 결함이 있는 제품의 생산을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

A50/A70 고급 이미지 스트리밍 카메라와 같은 FLIR 고정식 장착형 열화상 시스템은 GigE Vision 및 RTSP와 같은 통신 프로토콜을 통해 온도 선형 또는 압축된 라디오메트릭 데이터를 스트리밍할 수 있습니다. 이 카메라는 -20°C~1000°C(-40°F~3632°F)의 온도 범위 내에서 최대 ±2°C(±3.6°F)의 정확도를 제공하므로 품질 관리 분석을 위해 정확하고 실행 가능한 데이터를 제공할 수 있습니다. A50/A70 시리즈는 일정한 시야를 위해 수동으로 초점을 맞추는 고정식 렌즈에서 두 가지 픽셀 해상도(464 × 348 또는 640 × 480)와 다양한 시야각(29°, 51° 또는 95°)을 제공합니다. 특별하게 압축된 라디오메트릭 출력 덕분에 이 카메라는 프로세서에 과도한 부담을 주지 않습니다. 옵션으로 제공되는 내장형 실화상 카메라와 함께 사용하면 A50/A70은 누구나 쉽게 해석할 수 있는 FLIR 특허의 MSX® 이미지를 생성할 수 있습니다.
클릭하여 FLIR A50-A70 이미지 스트리밍 카메라에 대해 자세히 알아보시거나 FLIR 전문가에게 더 자세한 내용을 문의하십시오.