화재 징후를 조기에 감지하여 직원 및 장비 보호


폐기물 시설, 창고, 연료 더미 및 이와 유사한 장소에 재료를 보관하면 압력이 상승하거나 보관된 물질 내부에서 발생하는 보이지 않는 반응으로 인해 자연 연소가 발생할 위험이 있습니다. 예를 들어, 재료를 “플러프” 더미(천, 플라스틱, 금속, 고무의 조합-모두 기름으로 포화되었을 가능성이 있음)로 정리하는 재활용 시설에서는 플러프, 화학 물질 및 환경 조건이 적절히 섞이면 빠르게 퍼지는 화재가 발생할 수 있습니다. 이러한 화재를 예방하는 것은 단순히 직원이나 환경 안전성의 문제만은 아니며 경제성의 문제이기도 합니다. 그러나 대부분의 화재 시스템은 화재가 시작되면 화재를 억제하도록 설계되었으며 항상 이 방법이 가장 비용 효과적인 해결책인 것은 아닙니다. 기업이 화재를 방지하거나 화재를 막을 수 있는 시스템은 생명을 구하고 비용을 절감하며 가동 중단 시간을 방지할 수 있습니다.
자연 연소는 인화성 물질에서 열이 급격하게 증가하면 발생할 수 있습니다. 인화성 물질에 대해 훈련된 고정식 장착형 열화상 카메라는 온도 상승을 감시할 수 있으므로 목표물이 연소되기 전에 온도 상승을 포착할 수 있습니다.

화학물질 드럼으로 가득 찬 창고가 열의 징후를 보여줍니다.

바이오연료 더미가 열화상에서 보이는 것처럼 보입니다.
이러한 카메라는 가시광선 대신 적외선에 의존하기 때문에 조명 조건에 관계없이 밤낮으로 화재를 방지할 수 있습니다. 많은 열화상 카메라 시스템이 회사가 화재를 발생시키거나 확산시킬 수 있는 장비를 끄고 자재를 보호할 수 있도록 열이 위험하게 급등할 때 경보를 울릴 수 있는 온도 데이터 신속 업데이트를 제공합니다.

열기의 징후를 보여주는 대형 나무조각 더미
다른 상태 모니터링 솔루션 중에 조기에 화재를 감지할 수 있도록 설계된 FLIR A50 컴팩트 스마트 센서 열화상 카메라는 내장된 카메라 내 분석 및 경보 기능뿐만 아니라 관심 영역을 격리하고 이러한 영역의 온도 범위를 보고할 수 있는 내부 소프트웨어를 제공합니다.

스마트 센서 구성으로 인해 A50은 온도 급등을 보고하는 데 필요한 기본 분석을 수행할 수 있으며, ONVIF S 호환성 덕분에 VMS 비디오 및 알람 통합을 동시에 제공합니다. 이 작은 카메라는 크기가 107 x 67 x 57mm(4.21 x 2.64 x 2.24in)에 불과하므로 어디에나 잘 맞으며 IP66 등급의 견고한 외장으로 되어 있어 혹독한 실내 또는 실외 환경에서도 충분한 내구성을 보여줍니다.
클릭하여 FLIR A50/A70 스마트 센서 카메라에 대해 자세히 알아보시거나 FLIR 전문가에게 더 자세한 내용을 문의하십시오.