FLIR ONE® Edge Pro는 산업용 부품 검사 및 상태 모니터링에 있어 전례 없는 유연성을 제공하도록 설계된 최첨단 열화상 카메라입니다. 160 × 120(19,200픽셀)의 열화상 해상도와 무선 기술이 결합된 산업 또는 상태 모니터링 툴킷의 필수 요소입니다. 전기 기술자, HVAC 기술자, 유지 보수 또는 자동차 전문가이든 FLIR ONE Edge Pro는 작업 방식에 혁신을 가져다 줄 것입니다.

FLIR ONE® Edge Pro는 산업용 부품 검사 및 상태 모니터링에 있어 전례 없는 유연성을 제공하도록 설계된 최첨단 열화상 카메라입니다. 160 × 120(19,200픽셀)의 열화상 해상도와 무선 기술이 결합된 산업 또는 상태 모니터링 툴킷의 필수 요소입니다. 전기 기술자, HVAC 기술자, 유지 보수 또는 자동차 전문가이든 FLIR ONE Edge Pro는 작업 방식에 혁신을 가져다 줄 것입니다.

Flir One Edge Pro는 FLIR의 독점 MSX(Multi-Spectral Dynamic Imaging) 기술을 갖추고 있어 열화상 이미지에 실시간으로 가시광선 세부 사항을 추가하여 선명도와 해상도를 향상시켜 열화상 판독값에 에지와 윤곽 세부 사항을 내장합니다. 이미지 퓨징(가시광선과 열화상 이미지의 병합)과 달리 MSX는 열화상 이미지를 희석하거나 열 투명도를 감소시키지 않습니다. 이 소프트웨어는 선과 가장자리와 같이 눈에 보이는 유용한 디테일을 캡처한 다음 열화상 이미지에 직접 겹쳐서 표시하도록 설계되었습니다. 이렇게 하면 이미지의 디테일이 더욱 선명해집니다. Flir One Edge Pro의 MSX 기술은 가열, 냉각 또는 전기 모니터링과 같이 열화상 이미지를 신속하게 해석해야 하는 상황에서 특히 유용합니다.

MSX 포함

MSX 없음
FLIR의 특허 받은 VividIR 이미지 향상 기술은 열화상 이미지의 선명도와 해상도를 향상시켜 물체를 보다 자세히 관찰하고 잠재적인 문제를 보다 정확하게 감지할 수 있도록 도와줍니다. VividIR은 이미지 품질을 개선하여 전문가가 잠재적인 장비 고장이나 기타 문제를 나타낼 수 있는 아주 작은 온도 차이도 식별하고 진단할 수 있도록 지원합니다.

FLIR ONE Edge Pro의 주요 장점 중 하나는 Apple과 안드로이드 기기*에서 모두 사용할 수 있다는 점입니다. 이러한 호환성을 통해 가장 편한 기기를 선택할 수 있으므로, FLIR ONE Edge Pro를 워크플로우에 쉽게 통합할 수 있습니다. iPhone이나 안드로이드 스마트폰 등 어떤 운영체제를 사용하든 FLIR ONE Edge Pro를 쉽게 연결하여 열화상 이미지를 캡처하고 공유할 수 있습니다. 또한 이러한 호환성을 통해 선호하는 장치에 관계없이 팀원들과 데이터를 쉽게 공유하고 협업할 수 있습니다.
*iOS(버전 15 이상) 또는 안드로이드(버전 11 이상) 스마트폰 및 태블릿


FLIR ONE Edge Pro의 또 다른 주요 장점은 소형 및 대형 무선 장치와의 호환성입니다. 스마트폰 페어링을 사용하면 기동성이 떨어지는 좁은 공간이나 자동차 검사처럼 장애물을 처리해야 할 때 열화상 이상 징후를 찾을 수 있습니다. 태블릿과 페어링하면 더 큰 화면에서 열화상 이미지를 볼 수 있습니다. 이는 매우 작은 대상을 다루는 검사, 개인의 시력이 좋지 않을 수 있는 경우, 또는 사용자가 즉각적인 결과를 다른 사람들과 공유하고자 할 때 유용합니다. FLIR ONE Edge Pro의 고유한 호환성 옵션을 통해 특정 검사에 가장 적합한 장치를 선택할 수 있습니다.
FLIR ONE Edge Pro는 보다 광범위하고 새로운 협업 검사 옵션의 문을 열었습니다. 무선 기술과 호환성을 통해 여러 사람이 동시에 장비를 검사하고 모니터링할 수 있습니다. 예전에는 한 사람만 할 수 있었던 작업을 이제는 여러 사람이 검사에 참여함으로써 더 짧은 시간에 더 철저하게 수행할 수 있습니다.

FLIR ONE Edge Pro의 무선 기술을 통해 다양한 상황에서 안전하게 모니터링할 수 있습니다. 스마트폰이나 태블릿에 연결하면 원거리에서도 안전하게 열화상 이미지를 캡처할 수 있어 고온 장비나 위험 물질과 같은 잠재적 위험 요소에 물리적으로 접근할 필요성을 줄일 수 있습니다. 따라서 이전에는 피할 수 없었던 잠재적 피해를 피할 수 있습니다.
IP54 등급과 흠집, 긁힘, 낙하를 견딜 수 있도록 설계된 견고한 외피를 갖춘 FLIR ONE Edge Pro는 대부분의 전통적인 전기, 자동차, 기계, HVAC 환경에 적합합니다. 대부분의 열화상 카메라는 시설 내 다른 장비와 조금만 접촉해도 심각한 손상을 입을 수 있지만, FLIR ONE Edge Pro는 툴박스 안에 있을 때나 작업 현장에서의 일상적인 접촉과 마모에도 쉽게 견딜 수 있습니다.

FLIR ONE Edge Pro는 소형 손전등 정도의 크기와 무게로, 무게가 153g에 불과합니다.
동일한 해상도와 성능을 가진 다른 열화상 카메라와 달리, FLIR ONE Edge Pro는 한 손에 쏙 들어오는 크기로 재킷이나 바지 주머니에 간편하게 넣을 수 있습니다. 또는 공구 벨트 주머니에 보관할 수도 있습니다. 따라서 더 많은 주의와 예방이 필요한 영역에서 양손을 자유롭게 사용할 수 있으며 대형 열화상 카메라가 실용적이지 않을 수 있는 공기 덕트, 엔진실 또는 파이프와 같이 좁고 접근하기 어려운 영역을 검사할 수 있는 기동성이 향상됩니다.
FLIR ONE Edge Pro는 다용도로 사용할 수 있도록 설계되어 필요한 곳 어디에서나 쉽게 검사를 수행할 수 있습니다. 기기를 한 손에 들고 스캔하는 것이 검사를 수행하는 데 이상적인 방법이 아닌 경우, 카메라를 스마트폰이나 태블릿에 직접 클립하는 방법을 선택할 수 있습니다. 클립은 스프링으로 작동하며 기기에 쉽게 부착, 탈착, 재부착할 수 있습니다. 클립은 쉽게 탈부착할 수 있을 뿐만 아니라, 강력한 고정력을 제공하기 때문에 이동 중이거나 까다로운 환경에서 작업할 때에도 FLIR ONE Edge Pro를 휴대폰이나 태블릿에 단단히 고정할 수 있습니다.



Flir Ignite는 열화상 데이터를 빠르고 쉽게 관리하고 분석할 수 있도록 설계된 강력한 소프트웨어 플랫폼입니다. Flir ONE Edge Pro와 함께 소프트웨어를 사용하여 추가 분석을 위해 열화상 이미지를 컴퓨터 또는 모바일 장치로 전송합니다. 이미지 향상 및 온도 분석 기능을 비롯한 다양한 유용한 도구를 제공하여 문제를 더욱 빠르고 정확하게 식별하고 해결할 수 있습니다. Flir Ignite를 사용하면 중앙 위치에 열화상 이미지를 캡처하고 저장하여 동료 또는 고객과 데이터를 쉽게 관리하고 공유할 수 있습니다. 또한 특정 요구 사항을 충족하고 읽기 쉽고 이해하기 쉬운 전문가 수준의 보고서를 작성할 수 있는 고급 보고 기능을 제공합니다.