부분 방전: 누가 이를 감지해야 하며 그 이유는 무엇입니까?


powerlines image.png

FLIR_Line_Ironbow.png

부분 방전을 감지하지 못하면 비즈니스 및 사회의 다양한 중요 영역의 운영 안전과 연속성이 위태로워질 수 있습니다. 이 기사에서는 부분 방전의 만연을 강조하고 운영자가 초기 단계 감지에 집중해야 하는 경우를 제안합니다.

부분 방전(PD)은 전기 시스템에 심각한 위협이 되며, 전기 고장의 원인 중 상당한 비중을 차지하는 것으로 추정됩니다. 에너지 생산, 송전 및 배전과 같은 산업은 부분 방전의 명백한 초기 단계 감지를 필요로 합니다. 그러나 다른 많은 산업에서는 초기 단계 탐지가 필요한지가 이보다 분명하지는 않지만, 중요성은 동일합니다. 귀하의 사업에 중요한 장비가 부분 방전에 취약한지 여부를 확인했습니까? 그렇다면, 운영과 관련된 위험은 무엇이며 이를 줄이는 가장 효과적인 방법은 무엇입니까?

부분 방전은 어디에서, 왜 발생합니까?

부분 방전은 절연체의 부분적인 고장을 말하며, 결국에는 정전 및 잠재적으로 위험한 사고와 같은 심각한 문제를 초래하고 완전히 고장난 상태로 악화비화될 수 있습니다. 고체, 공기, 기체, 진공 및 액체와 같은 모든 유형의 절연체는 부분 방전에 취약합니다. 위치 및 원점에 따라 광환, 부동, 표면 및 내부 방전의 범주로 구분됩니다. 부분 방전의 일반적인 원인에는 표면 오염, 재질, 제조 및 설치 결함, 기계적 손상, 전기적 스트레스로 인한 마모 등이 있습니다. 간단히 말해서, 부분 방전은 일상적인 일로 인해 발생하며 모든 전기 시스템에서 만연해 있습니다.

NLAcoustics_Sähköasema-DSCF0608.jpg


FLIR_Line_Ironbow.png

어떤 산업에서 주목해야 합니까?

부분 방전의 조기 감지는 에너지 부문뿐만 아니라 많은 다른 산업에서도 매우 중요합니다. 이러한 산업에는 공항, 병원, 항구, 쇼핑 센터, 데이터 센터, 전기 자동차 충전소 및 공공 건물의 마이크로그리드 등 전기 시스템에 크게 의존하는 중요한 인프라 부품이 포함됩니다. 부분 방전은 또한 수도, 가스, 난방 및 통신과 같은 유틸리티의 필수 시스템과 장비를 방해하여 일상 생활에 영향을 미칠 수 있습니다. 광업, 석유 및 가스, 자동차, 항공우주 및 제조업과 같은 다른 산업도 부분 방전으로 인해 시스템 장애가 발생할 위험이 있습니다.

부분 방전의 결과는 사업과 사회 모두에 미치는 영향을 고려할 때 심각하고 비용이 많이 들 수 있습니다. 예를 들어, 지속적인 전기 공급이 중요한 철강 제조의 경우, 열화된 부품으로 인한 정전으로 인해 예기치 않은 생산 중단이 발생하여 수십만 달러의 비용이 발생할 수 있습니다.

예방적 유지보수는 전력 산업의 규정 준수에 어떻게 기여합니까?

전력 공급 중단은 사회 전체에 광범위한 영향을 미치기 때문에 국제 표준을 통해 배전을 엄격하게 규제하고 있다는 점은 이해할 만한 일입니다. 여기에는 전기 설비의 성능 신뢰성을 비교하는 SAIDISAIFI와 다양한 유형의 전기 장비, 부품 및 시스템에서 부분 방전을 모니터링하는 IEC 60270(ES), IEEE 1434-2014(NAS)GB/T 7354-2003(GB/T7354-2003)(CHS)이 포함됩니다.

높은 운영 안전 표준을 유지하고 중요한 장비의 고장을 방지하려면 특수한 예방적 유지보수 장비가 필요합니다. 음향은 종종 부품 과열이 시작되기 전에도 전기 문제가 있음을 나타내는 첫 번째 지표가 되므로 FLIR Si124-PD™와 같은 음향 이미징 장치를 사용하는 것이 좋습니다. 이 장치는 시끄러운 산업 환경에서도 부분 방전으로 인한 음파 및 초음파 음향을 모두 감지합니다. 이 장치는 AI 기반 분석을 활용하여 부분 방전의 고유한 음향을 식별하고 정확한 위치를 찾아내며 PD 패턴을 표시하고 부분 방전의 강도와 단계를 표시할 수 있습니다. Si124-PD™ 음향 이미징 카메라는 시간과 비용을 절약하고 부분 방전이 우려되는 환경에서 추가적인 안전 계층을 제공할 수 있는 매우 효과적이고 쉽게 구현할 수 있는 솔루션입니다.

Request Demo

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.