Flexible Scene Enhancement

소방관들은 신뢰할 수 있는 장비를 손에 들고 구명활동을 펼칩니다. 이 장비의 핵심이 되는 요소 중 하나가 열화상 카메라(TIC)로써, 어두침침한 곳에서 방향을 찾고 극도로 긴장된 상태로 발이 묶여 있는 희생자들을 찾아낼 수 있습니다. 열화상 카메라(TIC) 는 주위에서 방출되는 열을 감지하여 놀랍게도 연기 속에서도 볼 수 있는 화상으로 변환해 주고 온도 차이를 시각화 하며 감춰진 핫스팟도 드러내 줍니다. 그러나, 현장의 온도 차이가 분명하지 않은 경우, 일부 열화상 카메라(TIC)는 소방관이 자신의 경로에서 구조적 세부 사항을 신속히 식별할 수 있을 정도의 선명도는 갖추지 못할 수도 있습니다. 여기에서 FLIR의 Flexible Scene Enhancement (FSX) 기술이 나왔습니다.

새로운 Flexible Scene Enhancement (FSX™) 기술은FLIR K55 카메라에 구현된 특징으로열화상 비디오의 세부적 품질을 개선해 줍니다. 소방관들은 K55를 이용하여 아주 작은 부분까지 선명한 열화상을 볼 수 있습니다.

Flexible Scene Enhancement (FSX)란 무엇일까요?

열 화상장치는 소방관에게 귀중한 재산입니다. FLIR의 K45, K55, K65 카메라 같이FSX 기능이 있는 열화상 카메라(TIC)는 훨씬 개선된 열 화상을 제공합니다. FSX 기술의 숨은 공신인 강력한 화상 처리 알고리즘으로 소방관은 온도 분포가 광범위한 곳에 있는 저대비 표적도 볼 수 있습니다. 그 결과 미세한 차이까지 잡아내는 매우 선명하고 섬세한 질감의 화상이 만들어지므로 소방관이 사물이나 경로 등을 보다 쉽게 인식할 수 있어, 일분일초를 다투는 순간에 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다.

FSX 는 고명암비 화상을 세밀하게 처리하여 보여주는 고급 비선형 이미지 처리 알고리즘입니다. 심지어 소방관들이 매일 마주치는 극한의 상황에서도 가장자리, 모서리, 그 밖의 첨단 등을 원본에서 세밀하게 추출하여 화질을 개선한 후 원본에 다시 통합 설치 하여 사용자가 잘 알아볼 수 있는 화상을 만들어냅니다.

더 빨라진 탐지력

소방관은FSX가 없이 수년간 열화상 카메라(TIC)를 사용했는데 어째서 지금 이렇게 바꾼 것일까요? 답은 바로 속도입니다. 화재가 발생하면 사태가 빠르게 진행이 되므로 열화상 카메라(TIC)의 설정으로는 소방관이 효과적으로 화염과 싸우고 희생자를 구해내고 다른 팀원을 보호할 수 있을 정도로 자세한 화상을 얻을 시간이 없습니다.

다른 수많은 화상 개선법과는 달리 FSX는 변하는 환경에 최적화 되어 있습니다. 즉,FSX 장착 카메라는 실질적으로 거의 모든 상황에서 완벽에 가까운 열화상을 제공하여 소방관들은 (카메라) 제어가 아닌 화상에만 집중할 수 있습니다.

소방용 열화상 카메라

불타는 건물에 들어가거나 산업 화재 현장에 접근하는 것은 위험한 일이므로 팀과 진압장비에 의존하지 않을 수 없습니다. 전에 열화상 카메라(TIC)를 사용해 본 적이 있다면, 타인의 생명뿐 아니라 소방관 자신의 생명까지 지키는데 크게 도움이 된다는 점을 잘 알 것입니다. 연기 속에서 시야가 보이면 상황 인식 능력이 크게 개선되므로 소방관들이 구조물 안에서 방향을 잃지 않고 팀원과의 상대적 위치를 파악할 수 있습니다. 안전 거리에서 온도를 측정해 보여줄 수 있어서 소방관은 전복이나 섬락이 올 수 있는 고온 가스에 추가로 더 주의를 기울일 수 있습니다. 이런 특징으로 열기를 식혀야 하는 상황을 사전에 경고해 줍니다. 열화상은 화재에 갇혔거나 화재 속에 의식을 잃은 사람을 찾아내는 데에도 중요한 장치입니다. 열화상 카메라(TIC)는 산불 진화나 수색 구조(SAR)를 위한 해체검사 단계(overhaul phase)에서도 매우 중요한 일을 합니다.

FLIR FSX의 화질 향상의 추가 이점으로, 열화상 기술은 이제 더 높은 수준의 선명도, 효과, 효율에 도달하였습니다 .

FSX 는 FLIR K-시리즈 카메라 전용입니다

FLIR K45, K55, NFPA 1801:2013-준수 K65 에만 Flexible Scene Enhancement 가 구현되어 있습니다. 이 고성능 카메라에는 다섯 가지 화상 처리 모드가 있어 두꺼운 장갑을 낀 채 엄지손가락으로도 쉽게 찾아 조작할 수 있는 버튼으로 모드를 전환할 수 있습니다. 세 가지 모델 모두 열화상을 최고 200장까지 저장할 수 있으므로 이후 검토에 이용할 수 있습니다. 거기에 K55와 K65 는 여기에서 한 단계 더 나아가 200 비디오 클립을 최고 200개까지 저장할 수 있으므로 (5분 길이) 움직이면서 현장을 포착하여 이후 피드백이나 훈련에 유용한 자료로 쓸 수 있습니다.

Back to top