미국화재예방협회(NFPA)-승인필 소방용 카메라


열화상 카메라 (TIC)는 전세계 소방대의 장비와 트럭에서 그 활용 방안을 찾았습니다. 그렇지만 시판되는 열화상 카메라(TIC) 종류와 브랜드마다 차이가 있어 어떤 카메라를 구매해야 할 지를 두고 난감한 상황이 생깁니다. 이런 선택 과정을 간편히 하고 열화상 카메라(TIC)가 소방관의 활동에 적합한 최소 품질 표준을 충족하도록 하기 위해 미국화재예방협회 (NFPA)는 열화상 카메라 설계, 성능, 생산에 대한 구체적인 기준을 마련하였습니다. FLIR Systems 의 FLIR K65 은 NFPA 1801-2013 표준에 따라 설계, 개발, 시험을 마친 소방관 전용 열화상 카메라(TIC)를 제공합니다.

NFPA 1801-2013 인증은 안전 장비가 공인 표준과 첨단 기술을 구현하여 작업자와 소비자 보호라는 목적에 부합하도록 하기 위해 안전장비 제조사를 지원하는 민간 비영리 조직인 안전장비연구소 (Safety Equipment Institute, SEI)의 지원을 받고 있습니다.
국제기구인 NFPA은 합일된 규정과 표준, 연구, 훈련, 교육을 제공하여 인류 삶의 질을 위협하는 화재와 다른 위험을 줄이는 것을 사명으로 하고 있습니다. NFPA 는 화재 예방과 공공 안전에 관한 권위 있는 자원을 제공하는 세계적인 화재예방 옹호 집단입니다. 화재와 다른 위험 발생 가능성과 그 영향을 최소화 하기 위해 300여 개의 합의된 규정과 표준을 개발, 공개, 배포하고 있습니다.
NFPA 1801-2013 표준으로 비상 시 소방 인력이 사용하는 새로운 열화상 장치에 대한 요건 기준을 마련하였습니다. NFPA 1801-2013는 화재 진화용 열화상 카메라를 위한 최소 설계, 제조, 시험, 성능, 인증 요건을 제시하게 위해 만들어졌습니다.
NFPA 1801-2103 표준은 상호 운용성/유용성, 화상 품질, 내구성 이상 세 가지 분야에 중점을 두고 있습니다.
서로 다른 종류이거나 브랜드의열화상 카메라 (TIC)도 기능은 유사하므로 소방관은 최소한의 훈련만으로도 이러한 장비를 이용할 수 있습니다. 이는 카메라의 사용자 인터페이스를 통일하고 이용이 용이해야 훈련이 원활히 진행되고 궁극적으로는 최종 사용자에게 열화상 장치가 쉽게 수용될 수 있다는 사고에서 출발하였습니다. 무엇보다도TIC 에는 녹색 전원 버튼과 흑백 온도 막대를 보여주는 기본 화상 모드, 디지털 온도값, 색상 참조 척도와 열을 표시하는 색상이 들어가야 합니다. 다른 요건은 열화상 카메라 (TIC)는 장갑을 끼고 있어도 조작이 쉬워야 한다는 점입니다.
소방관에게 열화상 장치는 고품질 화상을 제공하는 것이 중요한데 그래야 신속히 진압 계획을 세우고 핫스팟을 찾아내고 인명을 구할 수 있습니다. NFPA 1801-2013 화상처리 성능 검사는 시야, 대비, 공간 해상도, 감도를 중점적으로 봅니다. 또 하나 중요한 기준이 화상 인식입니다. 즉 소방관이 열화상에서 사물을 쉽게 파악할 수 있어야 하고 또 화재 현장에서 사용할 수 있을 정도로 화상의 품질이 충분히 높아야 합니다.
소방 활동이 벌어지는 곳이 극한 상황이라는 것은 두 말할 필요도 없는 사실입니다. 그렇기에 NFPA 1801-2013 에서 열화상 카메라 (TIC)가 이런 화재 현장에 맞는 내구성을 갖도록 요구하는 것입니다. 열화상 카메라 (TIC) 내구성 검사에는 방진방수, 내열/내화성, 충돌 가속도, 내진성, 부식이 포함됩니다.
소방관들은 폭발 위험이 높은 환경에서도 작업을 할 수 있습니다. 그렇기에 미국화재예방협회(NFPA)를 준수하는 열화상 카메라(TIC)는 ANSI/ISA 12.12.01 등급 1 - 2 요건을 충족해야 합니다. 즉, 열화상 카메라 (TIC)는 폭발성 분진이나 증기가 있는 장소에서 이용하기 적합해야 합니다.
K65 는 FLIR가 새로 출시한 미국화재예방협회(NFPA)-승인필 열화상 카메라 (TIC)로써, 어둡거나 연기가 자욱한 환경에서 소방관의 시야를 더 잘 확보하고 보다 전술적으로 움직이고 방향을 찾아 희생자를 보다 빠르게 찾아낼 수 있습니다.
K65 는 직관적이며 간단한 사용자 인터페이스로 장치 상단에 있는 큰 버튼 세 개로 제어가 됩니다 – 장갑을 낀 채 활동하는 소방관에게 적합합니다.
K65의 무정비 비냉각식 마이크로볼로미터 센서는 320 x 240 픽셀의 선명한 화상을 보여줍니다. 열화상은 4” 대형 LCD에 표시됩니다. K65 에는 FLIR에서 자체 개발한 FSX™ Flexible Scene Enhancement 기술이 들어가 카메라 내부에서 실시간으로 디지털 처리 작업을 거쳐 열화상 품질을 개선해 줍니다. 그 결과 구조나 가장자리를 선명하게 보여주어 다른 세밀한 부분까지 한 눈에 알아볼 수 있습니다. 따라서 소방관과 구조팀이 연기가 가득한 어두운 공간에서 길을 쉽게 찾을 수 있고 극한 온도에서 대상을 순식간에 식별할 수 있습니다.
K65 는 가혹한 작업 환경에 맞게 설계되었습니다. 2미터 높이에서 콘크리트 바닥 낙하, 방수 (IP67), +260°C 에서 5분간 모든 동작이 가능한 내구성을 보입니다.
소방관은 석유 굴착 플랫폼이나 정유 산업, 전력 산업 등 폭발성이 큰 환경에서 일할 때도 많습니다. 그렇기에 미국화재예방협회(NFPA)를 준수하는 K65 는 HazLoc 표준, 즉 위험하고 폭발 가능성이 있는 장소에서 이용하기 적합해야 합니다 K65에서 잠재 발화원이 될 수 있는 USB 포트와 배터리함은 일반적인 조작 환경이나 운영 관리 시에는 열 수 없도록 잘 보호가 되어 있습니다. 외기가 들어가지 못하도록 밀봉되어 있습니다.