냉각식 가스 이미징과 비냉각식 가스 이미징의 차이 이해하기


작성: Craig O’Neill, Ron Lucier
FLIR Systems는 지난 10여 년 간, 다양한 종류의 가스 누설을 시각적으로 보여줄 수 있는 적외선 (IR) 카메라를 생산해왔습니다. 광학 가스 이미징 (OGI) 카메라의 경우, 탄화수소, 이산화탄소, 육플루오르화황, 냉매, 일산화탄소, 암모니아 등 각종 가스를 사용자가 눈으로 볼 수 있도록 도와 주기 위해 개발됩니다. 이렇게 개발된 카메라는 배출 가스 저감, 생산 효율 증대, 안전한 작업 환경 확보 등 다양한 산업 분야에서 여러 용도로 사용됩니다. 다른 검사 기술에 비해 광학 가스 이미징 (OGI) 카메라가 갖고 있는 가장 큰 장점 중 하나는 검사 시, 검사 대상 공정을 중단시키지 않고 가스 누출의 발생 여부 및 발생 지점을 찾는 것이 가능하다는 점입니다.