활용 사례: 빠른 과열 현상 식별을 위한 조기 화재 감지 기능

고객 당면 과제

조기에 잡히지 않거나, 빠르게 진압되지 않는 화재의 경우, 기업에 심각한 재정적, 환경적, 상업적 손해를 초래할 뿐만 아니라, 지역 사회에도 큰 피해를 줄 수 있습니다. 이에, 많은 기업들은 사전에 화재를 일으킬 가능성이 있는 문제를 방지하거나 피해가 발생했을 때, 그 규모를 줄일 수 있는 방안을 찾는데 주력하고 있는 실정입니다. 현재 사용되고 있는 대부분의 화재 시스템은 화재가 시작되면 이를 억제하도록 설계되어 있지만, 이 방식이 항상 가장 효과적인 해결 방식이라고는 볼 수 없습니다. 화재를 방지하거나 예방하는 시스템은 생명을 구하고 비용을 절감해줄 뿐만 아니라, 사업장 가동 중단 사태를 예방할 수 있도록 도와주기 때문에 그 역할이 매우 중요합니다.

 

본문을 계속 읽거나 PDF 다운로드

지금 다운로드

해결책

화재는 급격한 과열 현상이 발생하거나, 기준 이상의 수준으로 온도가 높아질 때 발생합니다. 물체의 온도가 계속 상승하면, 결국 불꽃이 발생하여 연소가 시작되고 불은 더욱 빠르게 확산됩니다. 그러나 고정 장착형 열화상 카메라를 이용해 원하는 대상 영역을 모니터링하면, 연소 작용이 개시되기 이전에 과열 현상을 찾아낼 수 있습니다. FLIR 고정형 열화상 카메라는 온도 데이터를 초당 최대 60회 수집하여 실시간으로 온도 상태를 업데이트 함으로써 화재가 발생하기 전에 빠르게 과열되고 있는 영역을 찾아냅니다. 이러한 열화상 스마트 카메라는 내장 소프트웨어를 사용하여 관심 영역(ROI)을 별도로 모니터링하여 사용자가 지정한 구역의 최소, 평균 및 최대 온도를 보고해줍니다. 실시간 데이터의 경우, 카메라에서 내부적으로 분석하여 불리한 상황이 감지되면 해당 사실을 사용자에게 보고하거나 연결된 PLC 및 컴퓨터와 같은 다른 장치를 통해 추가 화재 예방 조치도 구현할 수 있습니다. 일부 업체 가운데에는 FLIR 자동화 카메라와 함께 맞춤형 조기 화재 감지 솔루션을 도입하여, 보다 고급형 솔루션을 활용하는 사례도 있습니다. 이러한 시스템은 온도 상승의 조기 징후가 발견되는 경우, 경보를 전송하여 설비나 제품 재고가 화재에 피해를 입는 사고를 예방하고 치명적인 고장이 연속적으로 발생하고 있는 설비를 식별하는데 도움을 줍니다.

A700 and A310.png

주요 설비의 모니터링에 사용되는 FLIR A400/A700™ 열화상 스마트 센서 카메라 와 FLIR A310 IR T온도센서

 

Beet Sugar Pile.jpg

식품 저장고 모니터링

 

적용기술

FLIR는 분석 및 경보용 소프트웨어가 내장된 다양한 고정형 열화상 스마트 카메라를 판매하고 있습니다. 조작 방식이 매우 간단한 웹기반의 설정창을 사용하면, 프레임의 스팟, 박스, 또는 사용자가 직접 지정한 구역 등과 같이 원하는 형태를 사용하여 최대 10개의 관심 영역(ROI)을 구성하고 자산을 모니터링할 수 있습니다. 데이터 수집 출력 유형과 같은 경보 매개 변수 및 응답에 대한 조건을 설정합니다. RTSP, MQTT, RESTful API, MODBUS TCP 및 마스터, 이더넷 IP 및 FTP를 포함한 표준 통신 프로토콜을 사용하여, FLIR 스마트 카메라를 광범위한 제어 프로세스와 통합할 수 있습니다.

AX8 and A615.png

연속 모니터링 및 안전 모니터링을 위한 FLIR AX8™ 열화상 카메라 및  FLIR A615™ 열화상 머신비젼 카메라

 

BOS_IR_SR&D_Sacre Coeur_Paris_BW.jpg

고부가가치 건축물

 

스마트 카메라 이외에도 FLIR에서는 현재, GigE Vision 및 RTSP와 같은 통신 프로토콜을 통해 온도 선형 데이터 또는 라디오메트릭 측정 데이터를 스트리밍할 수 있는 다양한 자동화 카메라를 판매하고 있습니다. 이러한 적외선 카메라는 Cognex Designer Pro, NI 소프트웨어, Pleora Ebus, Teledyne 및 Spinaker SDK와 같은 소프트웨어를 사용하여 이미지를 해석합니다.

A35.pngFLIR A35/A65™ IR 온도 센서

320 × 240 또는 640 × 480 해상도의 온도 디텍터 어레이는 -40°C ~ 2000°C의 온도 범위 내에서 최대 ±2°C 정확도로 데이터를 계속 안정적으로 제공합니다. FLIR 열화상 카메라는 원하는 활용 분야에 맞게 조정(수동 또는 자동 초점 선택 가능, 시야각 수정을 위한 렌즈 교환식 디자인 선택 가능 등)이 가능합니다. 아울러, 고유의 압축식 라디오메트릭 측정 출력 기능 덕분에 FLIR 열화상 카메라는 프로세서에 부담을 주지 않습니다. 또한, 내장되어 있는 실화상 카메라와 LED는 적외선 카메라와 함께 시스템에 가치를 더해줍니다.

IR_0120 No Measurement.jpg

저장 시설

 

상태 모니터링에 대한 자세한 정보는 홈페이지FLIRKorea.com/instruments/condition-monitoring/를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

Back to top