기계 및 자동차 정비 기사를 위한 최고의 열화상 카메라 솔루션

브레이크 캘리퍼 검사, 꽉 막혀 버린 서모스탯 검사, 엔진 실화 검사 등은 상당한 시간을 요하는 작업입니다. 하지만, FLIR TG275 휴대용 열화상 카메라를 사용하면, 몇 시간이 걸리는 이런 검사를 단 몇 분이면 해결할 수 있습니다. 자동차 정비 기사를 위해 설계된 TG275는 문제를 적절하고 정확하게 진단 및 수리하고 신속하게 다음 작업을 수행할 수 있도록 도와주기 때문에, 시간과 고객 비용을 절약하는데 큰 도움이 됩니다.

휴대에 적합한 인체 공학적 디자인과 사용이 간편한 방아쇠식 카메라 셔터 등을 갖추고 있어, 모든 정비 기사가 작업장이나 자신의 공구 상자에 준비해 두어야 할 필수적인 장비로, 무게가 394g로 매우 가볍고 분진, 먼지 및 기름으로부터 카메라를 보호하는 IP54 등급 방수방진 기능과 낙하 충격 검사를 통한 내구성 검증까지 마친 제품입니다.

TG275는 19,200 픽셀 고속 적외선 카메라가 탑재되어 있기 때문에 섭씨 -25 ~ 550도까지 온도를 측정할 수 있습니다. 사용자가 문제를 신속하게 식별하는데 도움을 주는 IGM™(적외선측정 기술)을 통해 수리 관련 문제를 해결하고 고온 배기, 브레이크 로터, 터보 차저 및 전기 자동차 용 배터리 시스템 등 검사 업무를 간소화 시키는데 큰 도움이 됩니다. 측정은 표준 열화상 모드 또는 주요 실화상 디테일을 열화상에 더하여 이미지 품질을 향상시켜 주는 FLIR MSX(멀티-스펙트럼 다이내믹 이미징) 모드로 가능합니다.

진단 작업을 완료되면, 사용자는 2.4인치 화면 또는 모바일 장치에서 이미지를 조회해 볼 수 있으며, 저전력 블루투스®(BLE) 기능이나, C형 USB 또는 표준 고속 USB 2.0 포트를 이용해 스마트폰에 연결하면 이미지를 손쉽게 이동시키는 것도 가능합니다. 특히, 이러한 전송 기능을 사용하면 사용자는 작업 도중에 문제를 더욱 확실히 확인하거나, 이미지를 저장하여 고객에게 보여줌으로써 문제 해결 여부를 증빙할 수 있습니다. 또한, 최대 50,000장의 사진을 저장할 수 있는 4GB의 저장 공간을 기본을 갖추고 있어, 다음 작업으로 넘어가기 전에 공간을 확보하기 위해 번거롭게 이미지를 다운로드하거나 삭제해야 할 필요가 없습니다.

배터리의 경우, 최대 5시간까지 사용이 가능하기 때문에 충전 걱정이 없으며, 하루 일과가 끝나고 충전을 시작하면, 그 다음 날에 사용할 준비를 마칠 수 있습니다.

TG275는 겨울에 발생할 수 있는 열선 시트 관련 문제, 여름에 발생할 수 있는 에어컨 관련 문제 등 일년 내내 다양한 검사를 수행하는데 도움을 줄 수 있는 최적의 솔루션입니다. 자세한 정보는 홈페이지(www.flirkorea.com/products/tg275/)를 방문해 주시기 바랍니다.

Back to top