MSX®란 무엇입니까?

Flir MSX(Multi-Spectral Dynamic Imaging)는 열화상 이미지에 실시간으로 가시광선 세부 정보를 추가하여 선명도를 높이고 가장자리와 윤곽선을 열화상 판독값에 포매합니다. 이미지 퓨징(가시광선과 열화상 이미지의 병합)과 달리 MSX는 열화상 이미지를 희석하거나 열 투명도를 감소시키지 않습니다. 

MSX 포함 및 미포함 전기

MSX는 열화상 이미지에 가시광선 세부 정보를 추가합니다. 

MSX 기능을 갖춘 열화상 카메라에는 열화상 카메라와 가시광선 카메라(예: 일반적인 디지털 카메라)의 두 카메라가 있습니다. 사진을 찍을 때마다 열화상 이미지와 가시화상 이미지가 동시에 캡처됩니다. 내장 소프트웨어는 윤곽선, 단어, 숫자 및 기타 고대비 에지 세부 정보와 같은 주요 가시 이미지 요소를 추출하여 열화상 이미지에 추가합니다. 이렇게 하면 이미지 정의를 제공하고 보고 있는 내용을 쉽게 알 수 있습니다.

싱크 배관의 열화상 및 가시화상

열화상 이미지와 가시화상 이미지를 동시에 촬영합니다.

MSX는 열화상과 가시화상이 결합된 것이 아닙니다. 이 소프트웨어는 열화상에 직접 중첩되는 선과 가장자리와 같은 유용한 가시화상 세부 정보를 캡처하도록 설계되었습니다. 이렇게 하면 저해상도 카메라에서 캡처된 이미지에 더 많은 세부 정보를 제공할 수 있습니다.

MSX를 사용한 싱크 및 이미지의 열화상 이미지

열화상 이미지 및 MSX가 추가된 이미지.

이는 나중에 저장된 이미지를 보거나 보고서를 작성할 때 특히 유용합니다. 현장에 있을 때 현재 보고 있는 것이 무엇인지 알 수 있지만, 참조 세부 정보가 없는 열화상 이미지는 나중에 퍼즐링을 입증할 수 있습니다. MSX는 추가 가시광선 기준 이미지를 촬영할 필요가 없으며, 고객에게 문제가 있는 부분과 위치를 쉽게 보여줄 수 있습니다. 

MSX가 있는 전기 패널

MSX를 사용하면 차단기 박스에 숫자와 같은 세부 정보가 표시됩니다.

열화상 장비 사용 시 MSX를 켜거나 끌 수 있으며 Flir Tools®에서 나중에 추가하거나 제거할 수도 있습니다. 열화상 이미지와 디지털 이미지가 모두 저장되므로 모든 방사 분석(온도 측정) 데이터는 손상되지 않습니다. MSX 기술이 탑재된 Exx-Series, Ex-Series, Cx-Series 및 Flir ONE® 등의 Flir 카메라를 확인해 보십시오.

FLIR_Line_Ironbow.png

 

Back to top