용도에 맞는 Cx-시리즈 카메라를 선택하는 방법


FLIR Cx-시리즈 컴팩트 열화상 카메라는 건축물 관련 검사, 시설 유지 보수, HVAC/R 설비 검사, 전기 설비 수리, 기타 문제 해결을 위한 작업 등을 카메라를 휴대하고 다니면서 수행할 수 있게 해주는 기기입니다. FLIR는 최근 상당한 인기를 끌고 있는 Cx-시리즈 제품군에 업그레이드된 제품인 C3-X 카메라와 C5를 새롭게 출시하였습니다. 데이터 전송, 저장 및 백업을 가능케하는 FLIR Ignite™ 클라우드 연결 기능을 탑재하고 있어, 사용자가 언제, 어디에서나 사용자가 필요로 하는 이미지를 활용할 수 있게 도와줍니다. 두 카메라 는 또한 FLIR MSX® (멀티-스펙트럼 다이내믹 이미징) 기술도 탑재하고 있어, 내장된 실화상 카메라를 이용해 추출한 세부 정보를 전체 열화상에 더해주기도 합니다.
이렇듯 두 카메라 모두 각종 작업에 사용할 수 있는 기능을 갖추었지만, 니즈에 맞는 카메라를 선택하려면 각각의 제품을 자세히 살펴보아야 합니다.

FLIR C3-X는 열화상 카메라, 디지털 카메라, 손전등 기능을 갖춘 3-in-1 제품입니다. 128 × 96(12,288 픽셀)의 해상도를 지원하는 열화상 카메라는 사용자가 기존의 C2 모델에 비해 훨씬 더 넓은 -20 ~ 300°C의 온도 대역을 측정할 수 있게 해줍니다. 또한, Cx-시리즈 카메라 중에서도 보급형에 속하는 제품임에도 불구하고 FLIR Ignite 및 MSX와 같은 강력한 기능과 성능을 갖추고 있으며, FLIR Thermal Studio를 활용하여 전문가 수준의 보고 기능, 문제/수리 정보 기록을 이미지와 함께 남길 수 있는 기능도 제공합니다.

FLIR C5는 C3-X와 동일한 기능을 가지고 있지만, 더욱 강력한 160 x 120(19,200 픽셀) 해상도의 열화상 카메라를 탑재하고 있습니다. 해상도가 높을수록 카메라는 더욱 미세한 온도 차이까지 찾아내고 더욱 정확한 온도 측정을 손쉽게 해낼 수 있기 때문에 사용자에게 더욱 자세한 데이터를 제공하게 됩니다. 또한, C5는 줌 기능과 원터치 레벨/스팬 기능까지 까지 갖추고 있어, 특정 장면의 대비도를 향상 시켜줄 수 있는 기능과 -20 ~ 400°C에 달하는 넓은 온도 범위를 측정할 수 있는 역량을 제공합니다.
C3-X는 문제를 식별하고 해결할 때, 편리성이 우수한 휴대용 열화상 카메라가 필요한 전문가에게 안성맞춤입니다. 이와 비교하여, C5는 더욱 높은 해상도를 기반으로 사용자에게 측정한 장면에 대한 정보를 보다 디테일하게 제공하고 미세한 온도 차이까지 포착해줍니다.
열화상 검사에 대한 의존도가 높지는 않지만, 열화상 카메라가 더해줄 수 있는 검사 역량이 어느 정도 필요한 경우, 상대적으로 경제적인 가격의 FLIR C3-X를 선택하는 것이 합리적인 선택입니다. 반면, 정기적인 검사를 통해 잠재적인 문제를 찾아내는데 도움을 줄 수 있는 강력한 성능의 열화상 카메라가 필요한 경우에는 C5 카메라가 훌륭한 솔루션이 될 수 있습니다.