FLIR는 10년 이상 TIC(열화상카메라)를 설계하고 제작해온 경험을 보유하고 있으며, 까다로운 작동 조건을 견딜 수 있는 기능을 가지므로 소방관들은 내구성을 신뢰할 수 있습니다.

corp respn ironbow shorter.png

FLIR가 내구성 있는 선택인 이유는 무엇입니까?

FLIR는 내구성을 운에 맡기지 않습니다. 아래는 FLIR K-시리즈가 수행하는 테스트의 예입니다.

icon-check.png 2미터 낙하 저항

FLIR K-시리즈 TIC는 2미터 높이에서 콘크리트 바닥에 떨어뜨려도 계속 작동합니다. 산재된 잔해와 심지어 소방 현장의 붕괴된 건물 단편들로 인해 소방관이 TIC를 떨어뜨리는 것은 드문 일이 아닙니다. FLIR K-시리즈는 이러한 조건을 염두에 두고 테스트되었습니다.

Never under deliverless-drop test.png

icon-check.png IP67 등급

FLIR K-시리즈 TIC 기능은 가장 혹독한 환경에서도 견딜 수 있을 만큼 견고합니다. 이 장치는 먼지 침입에 대해 밀봉되어 있으며 IP67 등급을 유지하므로 일시적으로 물에 잠긴 경우에도 방수가 됩니다.

Never under deliverless-water test.png

icon-check.png 내열성

FLIR K-시리즈 TIC는 260°C(500°F) 온도에서도 지속적인 작동을 보장합니다. 이러한 높은 내열성으로 인해 소방관은 출입 전에 소방 구역의 온도를 정확하게 확인할 수 있으므로 가장 위험한 상황을 피할 수 있습니다.

Never under deliverless-fire.png

사용 중인 카메라가 완전히 테스트되고 검증되었습니까?

FLIR K-시리즈는 많은 소방관들에게 소방용 특수 장비로 인정을 받았습니다.

비디오 쇼케이스: FLIR K 시리즈의 내구성

관련 기사

카메라 선택

신뢰성: FLIR 열화상 카메라를 소방관들이 계속해서 첫 번째로 선택하는 이유

Read more
카메라 선택

사용성: FLIR 열화상 카메라를 소방관들이 계속해서 첫 번째로 선택하는 이유

Read more
카메라 선택

소방관들이 FLIR 열화상 장비를 계속 선택하는 이유

Read more
Back to top