UltraMax™ – 최고의 해상도


UltraMax를 통해 연구자들은 우수한 선명도와 높은 수준의 온도 측정 정확도를 위해 열 이미지의 해상도를 개선할 수 있습니다.
FLIR의 T430sc, T450sc, T630sc, T650sc 카메라에서 이용 가능한 UltraMax는 이미지 보정 기술로 원 해상도로 일련의 열 이미지를 신속하게 캡쳐한 후 FLIR ResearchIR 소프트웨어를 통해모든 방사측정 데이터가 원본과 완벽하고 후처리 분석 및 보고서 생성을 위한 준비가 완료된 고해상도 UltraMax 이미지로 변환합니다.






UltraMax를 이용해 640 x 480 해상도 Tsc-시리즈 열화상 카메라로 캡쳐된 열 이미지를 1280 x 960 픽셀의 초고선명 이미지로 변환할 수 있습니다 마찬가지로 320 x 240 Tsc-시리즈 이미지를 소프트웨어와 UltraMax 알고리즘을 이용해 640 x 480 픽셀로 변환할 수 있습니다. 최대 4배 더 많은 픽셀을 가지기 때문에 UltraMax를 통해 작은 부품을 좀더 세부적으로 분석할 수 있습니다. 픽셀이 많을수록 이미지 품질이 좋아질 뿐만 아니라 작거나 멀리 있는 물체의 우수한 측정 정확도를 위한 거리대 스팟 크기 비율을 개선할 수 있습니다.