버킹엄셔(Buckinghamshire)의 하이위컴(High Wycombe)에있는 대형 소매 및 엔터테인먼트 콤플렉스 시설인 Eden 쇼핑 센터는 아날로그에서 HD 비디오 감시 시스템으로의 큰 변화를 겪었습니다.. 레코더, 매트릭스 및 우선 카메라의 업그레이드를 통해, 광학 선명도를 향상시키고, 고해상의 이미지 및 기술 발전에 대비한 미래 지향적 시스템 유연성을 확보할 수 있었습니다.
경험이 많은 영국의 시스템 통합 설치 업체인 Link CCTV Systems와 함께 Eden 쇼핑 센터는 완전히 새로운 IP 기반의 비디오 감시 시스템 인 FLIR을 채택하여 기존의 시스템을 완전히 교체했습니다. Ryan Mitchinson, Link CCTV Systems의 운영 책임자는 다음과 같이 조언합니다. "Eden 쇼핑 센터의 CCTV 시스템을 처음 인계 받았을 때, 우리는 현재의 아날로그 플랫폼을, CCTV 카메라를 포착 및 제어할 수 있는 HD 솔루션이자, 현장의 보안 활동을 향상시킬 수 있는 최신 기능이 탑재된 솔루션으로 업그레이드하기 위한 적절한 솔루션을 제공해야만 했습니다.” 우리는 다양한 추가 기술을 나중에 통합 설치 할 수 있는 유연성과 지속적인 소프트웨어 업그레이드가 가능하다는 점에서, FLIR 래티튜드(Latitude) 가상 매트릭스 및 레코딩 솔루션을 설치하기로 결정했습니다. " 이 시스템은 CCTV 카메라를 캡처하고 제어할 수 있을 뿐만 아니라 현장 보안을 향상시키는 다양한 최신 기능을 제공합니다.
니즈에 따라 성장하는
이 혁신적인 감시 시스템을 설치하면, 향후 수년간 보안을 보장할 수 있는 미래 지향적인, 다기능 센터를 운영할 수 있습니다. "보안 기술은 끊임없이 발전하기 때문에, Center의 관점에서 볼 때 미래 지향적 시스템을 개발하여, 비싼 대체품이 필요하지 않도록 하는 것이 중요했습니다."라고 Eden Shopping Center의 보안 관리자인 Paul Maddox는 말합니다. "그렇게 함으로써, 우리는 소프트웨어의 추가 장비 설치 또는 설치 여부와 상관없이 수정이 쉽게 이루어질 수 있음을 보장합니다."
무엇보다 보안 경계란 항상 모든 곳에서 이루어지기가 어렵습니다. 특히 각 경계선의 크기를 고려해보면 더더욱 그렇습니다. 따라서 100%의 커버리지란 이런 방식으로는 불가능 합니다.. 둘째, CCTV 카메라는 조명이 없다면, 밤에는 볼 수가 없으며 16km 경계선을 따라 설치하는 데 많은 비용이 듭니다. 주변부에 가로등을 설치하여, CCTV 카메라를 보조하는 방법이 있었지만, 활주로와 유도로에서 항공기의 움직임을 방해할 수 있다는 점 때문에 사실상 불가능한 방법이었습니다.
쇼핑 센터 내의 보안이 신체에 장착하는 카메라에 중점을 두게 됨에 따라, FLIR는 원격지의 경호원이 스마트 장치를 사용하여 센터 내의 모든 장소에서 제어실로 직접 비디오를 스트리밍할 수 있도록하는 Truwitness 소프트웨어를 개발했습니다. 이는 제어실 직원이 비디오 스트림을 스마트 장치에서 재생할 수 있도록 하는 양방향 통신입니다. 또한 이 소프트웨어는 직원들을 추적하고 지도 상의 그 위치를 표시하며, 제어 직원들에게 어떠한 이슈 발생 시 이에 대한 경보를 전송하도록 패닉 버튼을 프로그래밍 할 수도 있습니다.
Ryan Mitchinson은 다음과 같이 말합니다. "사람들의 수를 세는 업그레이드 버전은 ANPR, 안면 인식 및 더 많은 분석 패키지에 통합 설치가 가능합니다. FLIR가 제공하는 지속적인 소프트웨어 업그레이드 패키지와 더불어, 이러한 유연성의 제공을 통해, Eden 쇼핑 센터는 필요할 때 최신 기술을 항상 사용할 수 있습니다. "
더 나은 이미지, 더 확실한 증거 능력
시스템을 업그레이드하기 전, Eden 쇼핑 센터의 감시 카메라는 그 이미지 품질이 열악했습니다. 또한, 구식 카메라 기술의 제한된 해상도로 인해 모든 주요 영역을 완전히 커버할 수 없었습니다.
Eden 쇼핑 센터에 CCTV 시스템을 연결하는 새로운 기술 중 하나는 FLIR의 퀘이사(Quasar) 4K (Ultra HD) 미니 돔 카메라입니다. 퀘이사(Quasar) 카메라는 방송 품질의 비디오 및 멀티 스트리밍 atzero 프레임 드롭을 센터에 제공합니다. Ryan Mitchinson은 "퀘이사(Quasar) 4K 카메라는 높은 해상도로, 전체 이미지 품질을 크게 향상 시켰을 뿐만 아니라, 이전 시스템에 비해 2 배나 더 큰 공간을 모니터링 할 수 있으며, 종합해볼 때, 비디오 감시 시스템의 증거 능력은 크게 개선되었다고 할 수 있습니다. 이제 모든 중요한 장소들이 면밀히 관찰됩니다.” Eden 쇼핑 센터의 관리자인 Ray Walker는 업그레이드 된 시스템이 센터에 상당한 영향을 미쳤다는 사실에 동의합니다. "Eden 쇼핑 센터가 이렇게 혁신적이고 인상적인 감시 시스템을 갖게 되었다는 점이 자랑스럽습니다. 초기부터, 제시된 이미지 품질은 정말 흥미로운 수준이었으며, 현지 경찰을 통해, 이러한 이미지 품질 개선이 정말 가치가 있는 것임을 확인해 주었습니다. 기록된 영상을 증거자료로 자주 요청했으니까요. 전반적으로 우리는 결과에 만족하고 있으며 Eden 쇼핑 센터가 매우 효과적이고 선구자적인 비디오 감시 시스템을 운영하고 있다고 믿습니다. "
이제 Eden 쇼핑 센터에는 놀라운 법의학 수준의 품질을 가진 화상 솔루션이 사용자 친화적 방식(웹 기반 및 모바일 클라이언트 소프트웨어로 구성)으로 운영되고 있습니다.
사용 편리성
모든 카메라 비디오 피드는 365일 24시간 유인 운영되는 센터의 제어실로 수집됩니다. Eden 쇼핑센터의 보안 관리자인 Paul Maddox은 모든 운영자들이 이 시스템을 극찬하고 있다고 말합니다. 이 혁신적인 감시 시스템은 사건의 증거를 수집할 수 있는 쇼핑 센터의 능력과 관련하여, 기존의 시스템과는 현저하게 다른 능력을 제공합니다.
Paul Maddox는 "아날로그에서 디지털 시스템으로 전환을 도모한 이 결정은, 해당 장비를 사용하는 운영자들에게서 긍정적인 반응을 얻고 있으며, 또한 현지 경찰들도, 다양한 영상 증거를 확보할 수 있다는 점에서 긍정적으로 평가하고 있습니다. 모든 것이 PC 기반으로 운영되므로 다른 비디오 스트림을 관리하고 모니터하는 것이 훨씬 쉬워졌습니다. 사용하기 쉬운 클라이언트 소프트웨어 덕분에 센터는 단 몇 번의 클릭만으로 경찰 측에 고품질의 증거를 쉽게 제공할 수 있습니다. 정말 놀랍습니다.
Eden 쇼핑센터는, 이 가상 솔루션을 통해, 기존의 구식 레거시 시스템에서, FLIR의 첨단 기술이 적용된 솔루션으로의 마이그레이션을 쉽게 처리했습니다. 이 현대적인 감시 시스템은 향후 수년간 Eden 쇼핑센터의 감시 기술을 최첨단 기술로 인정받게 할 것이며, 미래 지향성과 비용 효과성을 모두 제공할 것입니다.