FLIR Quasar™ 카메라가 시설 및 현장 모니터링을 개선하는 방법

감시 시스템에서 가장 중요한 것은 사람, 물체, 장면 세부 정보를 보고 정의할 수 있는 영상의 선명도를 달성하는 것입니다. 또한 변화하는 열악한 조명 조건에서도 영상의 일관성을 유지하는 것이 매우 중요합니다. 보안 책임자는 FLIR Quasar™ 카메라와 같은 기능이 풍부한 고해상도 동영상 솔루션을 사용함으로써 시설 모니터링, 감시 범위, 동영상 캡처 기능을 상당히 개선할 수 있습니다.

Quasar CP 6302 - Application shot - Long range surveillance.jpg

위협 평가 및 사고 보고에 최적화되어 증거를 수집할 수 있는 등급의 동영상으로 유명한 Quasar는 FLIR 최고의 실화상 보안 카메라 라인 중 하나입니다. 유연성 효과를 극대화하기 위해 다양한 폼 팩터로 제공됩니다. 이 상품은 상업, 산업, 중요 기반 시설에 적용하는데 이상적입니다.

안전 및 범죄 억제를 강화하기 위해 감시 효과를 개선하고자 하는 시설 및 보안 책임자는 이러한 FLIR Quasar 카메라를 설치하는 것을 고려해 보십시오.

Quasar Minidome and Bullet.jpg

Quasar Premium Mini-Dome 및 Quasar Premium Bullet 시리즈

FLIR Quasar 보안 카메라의 전체 라인업에 새롭게 추가된 이 두 가지 프리미엄 제품은 요구 사항이 많은 실내 및 실외 환경에서 사용하기 위해 포렌식 영상 품질, 엄격한 통합, 고급 사이버 보안 기능을 제공할 수 있도록 설계되었습니다. 이 카메라들은 다양한 렌즈 옵션으로 5MP HD 또는 4K Ultra-HD 해상도로 사용할 수 있는 Premium Mini-Dome과 4MP Quad HD 및 4K Ultra-HD 해상도를 갖춘 Premium Bullet으로 Quasar 제품군에서 가장 높은 품질의 동영상 감시 기능을 제공합니다. 견고한 Premium bullet은 IK10 파손 방지(vandal-proof) 및 IP67 등급을 받았으며 온보드 근적외선 조명을 통해 최대 60미터의 가시성을 보장하며 3개의 셔터 WDR(130db) 기능을 제공하는 것이 특징입니다. 두 카메라 모두 온보드 녹화 및 리던던시를 위한 SD 카드를 가지고 있으며 H.265 동영상 압축 표준을 충족합니다. 이 새로운 제품들은 NDAA(국방수권법)을 준수하며 로그인 공격, 하드웨어 및 소프트웨어 인증, 암호화된 통신으로부터 시설을 안전하게 지킬 수 있는 사이버 위협 대응 보호 기능이 포함되어 있습니다.

quasar-4k-ir-ptz.png

Quasar 4K 22x 및 31x IR PTZ

이 고성능 팬 틸트 줌 카메라는 넓은 실외 영역과 공간이 넓은 장소를 감시하는 데 이상적입니다. 뛰어난 영상 품질을 제공하는 이 카메라는 4K 동영상 해상도를 초당 30 프레임으로 스트리밍하며 장거리 적외선 조명 기능을 갖추고 있어 어두운 조명에서도 동영상 녹화를 할 수 있습니다. 이 카메라의 강력한 22배 및 31배 광학 줌 옵션을 사용하면 특정 물체 또는 수상한 얼굴을 식별할 수 있습니다. 대역폭 활용과 시스템 성능을 높이기 위해 이 카메라에는 FLIR Multi-Stream Adaptive Streaming(멀티 스트림 적응 스트리밍) 기능이 장착되어 있습니다. 간단하게 관리할 수 있도록 웹 인터페이스에 간소화된 메뉴를 제공하며 더 안전한 연결을 위해 HTML 5를 사용합니다. 하드웨어 측면으로는 이 카메라에는 멀거나 접근하기 어려운 산업 현장에 렌즈의 선명도를 보장하기 위해 내장형 렌즈 와이퍼 및 와셔(옵션 사항)가 포함되어 있습니다.

Quasar-4k-Fixed-Box - Edges cleaned up.jpg

Quasar 4K Fixed Box

이 고정식 카메라는 카지노, 터널 입구, 기타 교통 허브와 같은 장거리 관찰이 필요한 곳에 이상적입니다. 4K 해상도가 포렌식 조사와 증거에 우수한 세부 정보를 제공합니다. 이 카메라는 프로그래밍 가능한 예약 기능을 사용하여 주간에는 30fps에서 4K UHD 모드, 야간에는 60fps에서 1080p 저조도 성능 강화 모드로 전환하여 사용할 수 있습니다. 또한 이 카메라는 실시간 관찰 및 원격 관찰을 위해 대역폭 사용을 줄이는 멀티 스트림 적응 스트리밍 기능을 제공합니다. 주목할 만한 또 다른 특징은 개인정보보호 가림 기능입니다. 이 기능을 사용하면 가정용 건물의 창문과 같이 감시 대상이 아닌 영상의 일부를 가릴 수 있습니다. 뿐만 아니라 이 고정식 박스 카메라는 폭발에서부터 극한의 기후를 전천후로 견딜 수 있는 다양한 특수 하우징과 초광각부터 망원 사진까지 가능한 렌즈 옵션을 제공합니다.

quasar-4x2k-pano-detail.png

Quasar 4 x 2K Panoramic

이 파노라마 카메라는 4개의 HD 센서를 사용하여 4K 해상도와 넓은 시야각을 제공합니다. 자동 스티칭 기능이 사각지대와 중복된 장면을 제거하면서 4개의 센서를 180° 또는 360° 뷰 하나로 결합합니다. 이러한 구성은 파노라마 적용 범위를 달성하는 데 필요한 카메라 수를 최소화하므로 보안 책임자는 장비 및 유지 관리 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 이 카메라는 IR이 내장된 트루 데이/나이트 모드를 제공합니다. 이 카메라는 넓은 영역을 감시할 수 있으므로 도시, 공항, 치안, 기타 중요한 기반 시설의 안전을 위해 설치하는 것이 적합합니다.

FLIR-Quasar-12MP-Hemispheric-CM-6212.png

Quasar Hemispheric Mini Dome

이 카메라는 몰입할 수 있는 360° 포렌식 경험을 제공합니다. 사용자는 영상의 원래 녹화에 전혀 영향을 주지 않은 상태에서 디지털 사전 설정을 사용하여 보기를 사용자 정의하고 특정 각도에 초점을 맞출 수 있습니다. 또한 이 카메라는 양방향 오디오 기능을 제공하므로 훨씬 더 높은 효율성을 위한 지상 및 통제 센터 사이의 양방향 통신이 가능합니다.

Back to top