Flir와 Milestone 통합을 통한 더 스마트한 다계층 보안

 오늘날의 진화하는 위협 환경에서 주요 인프라와 공공 시설을 보호하는 것이 그 어느 때보다 복잡하면서도 중요해졌습니다. 보안팀은 운영 비용과 규정 준수 요구 사항을 관리하면서 위협을 조기에 탐지하고, 더 빠르게 대응하고, 오경보를 줄여야 한다는 압박을 점점 더 많이 받고 있습니다.

Flir의 다계층 보안 접근 방식은 Milestone XProtect®와의 원활한 통합과 결합되어 불필요한 시스템 복잡성 없이 실시간 상황 인식과 실행 가능한 인텔리전스를 제공합니다.

다계층 보안이 중요한 이유

지난 1년 동안 미국에서만 공공 시설 보안 공격이 70% 이상 급증했으며, 지난 5년 동안 기업의 60%가 물리적 보안 조치에서 침해를 경험했고, 그 피해는 사건당 평균 약 10만 달러에 달했습니다. 이러한 사건은 운영에만 영향을 미치는 것이 아니라 상당한 재정적 손실과 평판 훼손을 초래할 수 있습니다.

이제는 하나의 센서 또는 카메라만으로는 충분하지 않습니다. 효과적인 보안을 위해서는 다층적 탐지, 지능형 분석 및 장치 간의 원활한 통신이 필요합니다.

Flir의 다계층 보안 솔루션은 지능형 이미징, 레이더 및 분석을 통합하여 다음을 제공합니다.

  • 사이트 전반에 걸친 더 큰 적용 범위
  • 강화된 억제력과 위험 완화
  • 오경보 감소
  • 규제 및 사이버 규정 준수 강화

Flir Nexus: 엣지에서의 지능형 통신

Flir의 접근 방식의 핵심은 중앙 집중식 소프트웨어 또는 서버에 의존하지 않고 카메라, 레이더 및 센서와 같은 엣지 디바이스 간의 격차를 해소하도록 설계된 통신 프로토콜인 Flir Nexus®입니다.

넥서스 그래픽

Nexus는 엣지에서 직접 디바이스 간 통신을 활성화하여 다음을 지원합니다.

  • 디바이스 간 실시간 통신
  • 연속 추적을 위한 센서 간 원활한 핸드오프
  • 간편한 설치
  • 인프라 및 운영 비용 절감

이러한 분산형 아키텍처를 통해 보안 팀은 시스템 복잡성을 최소화하면서 위협을 더 빠르게 탐지, 분류, 추적 및 대응할 수 있습니다.

Raven으로 설계하고, Nexus로 배포하세요.

효과적인 보안은 지능형 설계에서 시작됩니다. Flir Raven™은 배포 전에 보안 전문가가 정확성, 협업 및 명확성을 확보할 수 있도록 구축된 사이트 계획 도구입니다.

Flir Raven

Raven을 통해 팀은 다음을 수행할 수 있습니다.

  • Google Maps를 사용하여 열화상, 레이더 및 가시광 카메라 적용 범위 시뮬레이션
  • 파트너 및 고객과 실시간으로 협업
  • GPS 좌표 및 탐지 영역으로 상세 보고서 생성

Raven에서 사이트가 설계되면 Nexus 지원 장치를 배포하여 기존 시스템의 복잡성 없이 실시간 지능형 위협 탐지 및 추적을 제공할 수 있습니다.

Milestone XProtect와의 원활한 통합

보안팀은 상황 인식을 유지하기 위해 통합 플랫폼에 의존합니다. Flir 열화상 및 가시광 카메라, 레이더 및 분석을 Milestone XProtect VMS와 통합함으로써 조직은 단일하고 통합된 보안 환경을 구축할 수 있습니다.

Milestone 제품

Flir-Milestone 통합의 주요 이점은 다음과 같습니다.

통합된 명령 및 제어

  • XProtect Smart Client 내에서 직접 Flir 열화상 및 가시광 비디오 스트림을 확인하여 단일 창에서 모든 것을 볼 수 있는 환경을 제공합니다.

향상된 침입 탐지

  • Flir 보안 카메라는 사람 및 차량 탐지와 같이 분류된 경보를 XProtect로 전송하여 더 빠르고 정보에 입각한 대응을 가능하게 합니다.

실시간 메타데이터 및 Smart Maps

  • 레이더 및 카메라 메타데이터를 XProtect Smart Maps에 표시하여 정확한 위협 추적 및 지리적 위치를 지원할 수 있습니다.

오경보 감소

  • 고급 필터링 및 사용자 지정 알람 이름 지정을 통해 관련 경보만 운영자에게 전달됩니다.

간소화된 사례 관리

  • 디지털 증거는 XProtect에서 사용자가 선택한 증거 관리 시스템으로 직접 전송할 수 있습니다.

근로자 건강 및 안전 모니터링

  • PPE 사용 및 환경 조건을 모니터링하여 보다 안전한 작업 환경을 지원합니다.

효율성 및 확장성을 위해 설계

통합은 간단하고 유연하도록 설계되었습니다. 주요 기능으로는 XProtect에서 Flir 카메라 및 레이더를 장치로 추가하는 기능, 비디오 북마크가 있는 실시간 침입 경보, 복잡한 규칙 구성이 필요하지 않은 자동화된 작업이 있습니다.

또한 이 통합은 간소화된 배포, 라이브 및 재생 비디오 액세스, Nexus 지원 핸드오프를 위해 ONVIF를 지원합니다. 이러한 도구는 XProtect Smart Maps에서 신속한 이벤트 검증 및 지속적인 추적을 보장합니다.

단순히 보는 것을 넘어 이해하기

오늘날의 보안은 가시성 그 이상입니다. 무슨 일이 일어나고 있는지, 어디서 일어나고 있는지, 어떻게 즉시 대응해야 하는지 이해하는 것입니다.

Flir는 지능형 설계와 Raven을 결합하고 Milestone XProtect를 통한 원활한 통합과 Nexus를 사용한 실시간 엣지 통신을 통해 최신 위협에 맞게 구축된 보다 스마트하고 탄력적인 보안 솔루션을 제공합니다.

양식을 작성하여 당사에 연락하고 통합을 시작하세요.

Back to top