데이터 센터 전 구간 보호: 외곽 경계부터 프로세서까지

데이터 센터에서 가장 큰 위험은 종종 육안으로 식별 불가능한 경우가 많습니다.

모든 애플리케이션, 트랜잭션 및 디지털 서비스 뒤에는 지속적으로 작동하도록 설계된 복잡한 환경이 존재합니다. 그러나 인프라가 점점 더 강력해짐에 따라 데이터 센터 운영자가 직면한 과제는 더욱 복잡해지고 있습니다.

고밀도 컴퓨팅.

AI 워크로드.

증가하는 전력 수요.

더 크고 더 연결된 시설.

가동 시간을 유지해야 하는 압박감은 그 어느 때보다 커졌습니다. 그러나 경고 없이 고장이 발생하는 경우는 거의 없습니다. 단 하나의 이상 징후만 간과하더라도 불과 몇 분 만에 시스템 중단, 피해 또는 장애로 이어질 수 있습니다.

항상 징후가 존재합니다. 문제는 조치를 취할 수 있을 만큼 충분히 일찍 이를 감지하는 것입니다.

가동 시간은 얼마나 일찍 포착하느냐에 달려 있습니다.

데이터 센터 운영자에게 가동 중단 시간은 단순한 기술적 문제가 아닙니다. 이는 매출, SLA, 고객 신뢰 및 평판에 영향을 미칩니다. 대부분의 경우 서비스 중단은 치명적인 장애로 시작되지 않습니다. 처음에는 아무도 모르게 악화되는 미비한 장비 결함으로 시작됩니다.

이것이 진정한 위험입니다.

가시성이 제한되면 결국 문제가 터진 후에야 대응할 수 밖에 없습니다. 또한 사후 대응 방식의 운영은 시간 낭비를 초래합니다.

Flir는 이러한 균형을 바꾸도록 도와드립니다. 운영자는 연속 열 모니터링과 조기 이상 감지를 통해 운영에 차질이 생기기 전에 문제를 식별할 수 있으며, 팀은 문제를 조사하고 대응하여 서비스 연속성을 유지하는 데 필요한 시간을 확보할 수 있습니다.

이는 점진적인 개선이 아니라, 통제력의 측정 가능한 변화입니다.

  • 대체 시스템보다 최대 72시간 일찍 결함 감지
  • 예측 모니터링으로 예상치 못한 가동 중단 시간 최대 55% 감소

그 결과 고장 횟수가 줄어들 뿐만 아니라 더욱 제어되고 예측 가능한 운영이 가능합니다.

열 위험이 운영상의 압박으로 이어지기 전에 먼저 감지하십시오

AI 워크로드와 고밀도 컴퓨팅은 인프라를 원래의 설계 한계 이상으로 밀어붙이고 있습니다. 그러나 열 문제는 즉각적으로 경보를 울리지 않습니다. 아무도 모르게 커지다가, 어느 순간 급격히 악화됩니다.

열이 겉으로 드러날 때쯤이면 이미 성능이 위험에 처해 있으므로, Flir는 이러한 잠재적 리스크를 시각화합니다.

고해상도 열화상 촬영 및 연속 모니터링을 통해 운영자는 비정상적인 열을 조기에 감지하고 시스템에 영향을 미치기 전에 조치를 취할 수 있습니다.

  • 표준 시스템보다 더 선명한 디테일을 제공하는 640 × 480 해상도
  • 보다 정밀한 감지를 위한 ±2°C 정확도

그 결과 비상 개입이 줄어들고, 의사 결정이 개선되며, 운영 전반에 대한 신뢰도가 향상됩니다.

열화상 이미지

모든 레이어의 보안 유지

보안은 단순히 보호에 관한 것이 아니라 연속성에 관한 것입니다.

외곽 경계 침입은 단순한 보안 사고가 아닙니다. 데이터 센터의 경우, 이는 운영상의 위험이 될 수 있습니다. 변전소, 액세스 포인트 및 주요 인프라를 보호하는 일은 위협이 현장에 도달하기 전에 무슨 일이 일어나고 있는지 파악하는 것에서 시작됩니다.

Flir는 외부 경계에서 내부 인프라에 이르기까지 전체 사이트에 계층화된 유틸리티 등급의 보안을 제공하여 어떠한 환경 조건에서도 일관된 탐지를 보장합니다.

  • 완전한 어둠과 악천후 속에서도 신뢰할 수 있는 감지
  • 주요 글로벌 데이터 센터 시설 전반에 걸쳐 입증된 배포
  • 전담 인프라 전문성을 갖춘 신뢰할 수 있는 장기 파트너

그 결과, 모든 계층에서 완전한 상황 인식이 가능해지고 운영 위험을 줄일 수 있습니다. 위협이 인프라에 도달하는 순간, 대응 시간을 확보하는 것은 이미 불가능하기 때문입니다.

데이터 센터

화재가 시작되기 전에 예방

화재 위험은 연기로 시작되지 않습니다. 이는 열로 시작됩니다.

과부하 상태의 전기 시스템은 기존의 감지 시스템이 반응하기 훨씬 전부터 과열될 수 있으므로 운영자가 조치를 취할 수 있는 시간은 극히 제한됩니다.

Flir는 운영자가 문제를 조사하고, 개입하며, 상황이 악화되는 것을 방지할 수 있는 소중한 시간을 제공합니다. 열 모니터링은 비정상적인 열을 조기에 감지하여 화재가 시작되기 전에 선제적 조치를 취할 수 있도록 하고, 화재 안전을 사후 대응에서 사전 예방으로 전환합니다.

  • 눈에 보이는 고장 전에 과열 부품 조기 식별
  • 자동화된 이상 경보를 통한 연속 모니터링
  • 까다로운 환경에서 -40°C~85°C(-40°F~185°F)의 안정적인 작동

이를 통해 연속 조기 경보 시스템을 구축하여 위험을 자동으로 표시하고 신속하고 표적화된 대응을 가능하게 합니다.

데이터 센터에서는 조기 감지가 피해를 줄일 뿐만 아니라 피해 자체를 예방합니다.

연결된 가시성으로 운영 연속성 유지

최신 데이터 센터는 상호 의존적인 네트워크입니다. 전력, 냉각, 보안 및 컴퓨팅은 모두 중단 없이 함께 작동해야 합니다.

다수의 장비. 다수의 공급업체. 분산된 가시성.

그 결과 결정이 느려지고, 대응이 지연되며, 위험이 증가합니다.

Flir는 열 모니터링, 화재 감지 및 보안을 하나의 연결된 접근 방식으로 통합하여 운영자에게 환경 전반에 걸쳐 일어나는 일에 대한 보다 명확하고 빠른 이해를 제공합니다.

  • 중요 인프라의 연중무휴 모니터링을 위해 설계된 하드웨어 신뢰성
  • 장기 인프라 계획을 지원하는 10년 보증
  • Equinix 및 CyrusOne을 포함한 글로벌 최대 하이퍼스케일 기업들이 신뢰하는 솔루션  

Flir는 이미 데이터 센터 환경 전반에 적용되어 보안, 상태 모니터링 및 화재 예방을 지원하여 보다 체계적이고 탄력적인 전략을 위한 기반을 구축합니다.

연속성은 단순히 시스템을 계속 가동하는 것만이 전부가 아니기 때문입니다. 그 핵심은 위험이 발생하기 전, 이를 확실하게 인지하고 제어하는 것입니다.

조기 감지가 모든 차이를 만듭니다

최고의 회복 탄력성을 갖춘 데이터 센터는 사후 대처 속도로 정의되지 않습니다.

이는 얼마나 일찍 포착하는지에 따라 정의됩니다.

외곽 경계 보안에서 전력 인프라, 열 위험에서 화재 예방에 이르기까지, 데이터 센터의 모든 계층은 가시성에 의존합니다.

Flir는 이러한 과제를 해결하기 위한 전략적 파트너로서, 운영자가 위험을 조기에 감지하고 가동 중단 시간을 줄이며 점점 더 복잡해지는 환경에서도 운영 연속성을 유지하도록 지원합니다.

가동 시간 타협이 불가능한 환경에서는 가시성이 가장 중요하기 때문입니다.

Flir가 데이터 센터 운영자로 하여금 가동 시간을 보호하고 인프라의 모든 계층에서 위험을 줄이는 데 어떻게 도움을 주는지 알아보십시오.

더 알아보기

Back to top