2013년 설립된 IDAX는 다양한 교통 및 운송 데이터 솔루션을 제공하는 데이터 솔루션 기업입니다. IDAX는 현재, 다음과 같이 미국 등 전세계 시장에서 활약하고 있습니다: 워싱턴, 캘리포니아, 콜로라도, 뉴욕, 플로리다, 두바이. 데이터 컨설팅 기업으로서 IDAX는 다양한 교통 문제를 분석하고 여러 교통 문제를 해결해줄 수 있는 기술 솔루션을 제공할 수 있다는 점에서 다른 컨설팅 기업과 차별화되어 있는 기업입니다. 덕분에 IDAX는 각종 문제를 진단하고 그에 맞는 최고의 기술 솔루션을 찾아내는데 상당한 경험을 보유하고 있습니다.
위싱턴주에 위치한 벨뷰시는 시애틀에서 출발하는 경전철 연장 공사를 수주하는 과정에 있습니다. 경전철 사업이 시행되면 벨뷰 시내에 새로운 기차역과 철도가 건설될 예정입니다. 벨뷰는 시민들의 시내 이동은 최대한 자유롭게 보장하면서 건설 기간과 비용을 절감해줄 수 있는 도로 폐쇄 방안을 찾기 위해 IDAX에 컨설팅을 요청하였습니다. 특히, 도로 통행 폐쇄 전후의 교통량 변화를 파악하기 위한 교통량 데이터 수집 솔루션을 의뢰하였습니다. 벨뷰시 교통 담당자는 장기간 도로를 폐쇄했을 때, 그 주변 지역의 이동 시간과 거리에 어떤 현상이 발생하는지를 이해하기 위해 교통량 데이터를 수집하고자 한다고 밝혔습니다. 벨뷰의 컨설팅 요청을 받은 IDAX는 Acyclica WiFi 센서를 사용하여 교통량 조사를 실시 할 것을 제안했습니다.
IDAX는 센서 활용 시, 장시간에 걸쳐 고해상도 데이터를 저비용으로 수집 할 수 있다는 장점을 강조하였습니다. 아울러, 수집한 데이터를 기반으로 실제 교통 상황을 훨씬 정확하게 진단하고 사업 진행 중에도 기반 시설을 보다 효과적으로 관리할 수 있는 계획을 수립하는 것이 가능하다고 벨뷰시에 전달했습니다.