장거리, 고성능

Flir RS8513 및 RS6780

Range Science 시리즈

장거리 열화상 촬영은 혹독한 환경과 야외 테스트 범위 응용 분야에서 정확한 데이터 수집의 핵심이 될 수 있습니다. 이러한 프로젝트의 연구원들은 고속 피사체의 빠른 열 과도 현상을 특성화하고 향상된 감도 및 공간 해상도를 제공하면서 고급 트리거 및 동기화 기능을 갖춘 카메라가 필요합니다. Flir Range Science(RS 시리즈) 카메라 제품군은 이러한 모든 요구 사항을 충분히 충족하여 데이터 품질을 개선하는 동시에 장거리 동적 데이터 캡처 환경에 내재하는 작업 시간과 불만사항을 줄여줍니다.

업계 최고의 RS 시리즈 기능

Flir RS 시리즈 카메라에 고유의 연속 메트릭 줌은 모든 데이터 프레임을 즉각적인 초점 위치 정보로 스탬프 처리하여 고급 측정 기술을 가능하게 합니다.

RS6780에 3x 무한초점 렌즈 부착물을 쉽게 설치하여 최대 750mm에 도달할 수 있습니다.

Flir RS6780 카메라는 표준 및 고온 범위에서 공장 교정이 가능합니다. 통합 필터 휠은 필요할 때 중성 밀도 필터를 광학 경로로 회전시킬 수 있습니다.

 

귀하의 연구에 적합한 카메라를 선택하십시오.

FLIR RS6780

FLIR RS6780

레인지 및 과학용MWIR 카메라

FLIR RS8513-HS InSb

FLIR RS8513-HS InSb

범위 및 과학 응용 분야를 위한 고속 MWIR 카메라

FLIR RS6780: 방위산업 연구를 위한 열화상 카메라

Flir RS6780에는 Teledyne FLIR Range Science 카메라 고유의 연속 메트릭 줌 광학장치와 3.0~5.0μm, 640×512 방사 측정 열화상 카메라가 결합되어 있습니다. 이 동영상에서 RS6780이 장거리 측정 및 타겟 추적에 적합한 옵션인 이유에 대해 정확히 알아보십시오.

Flir RS6780: 상업용 열화상 카메라

Flir RS6780 Range Science MWIR 카메라는 온도 정보를 유연하게 기록하여 까다로운 테스트 요구 사항을 충족할 수 있는 방법을 제공합니다. 이 동영상에서 줌 범위에 관계없이 정확한 온도 측정과 선명한 초점의 열화상 이미지를 제공하는 Flir RS6780의 고유한 광학 기능에 대해 알아보십시오.

Flir RS6780: 유연한 광학

이 동영상에서 Flir RS6780 Range Science MWIR 카메라의 유연한 광학 기능이 자세히 설명됩니다. 이 동영상에서 전례 없는 탁월한 적응성을 토대로 다양한 실외 및 실내 테스트 시나리오에 이상적인 열화상 카메라 시스템으로 사용되는 RS6780에 대해 알아보십시오.

Now Playing

FLIR RS6780: 방위산업 연구를 위한 열화상 카메라
FLIR RS6780: 방위산업 연구를 위한 열화상 카메라

Now Playing

Flir RS6780: 상업용 열화상 카메라
Flir RS6780: 상업용 열화상 카메라

Now Playing

Flir RS6780: 유연한 광학
Flir RS6780: 유연한 광학

 

 

정보 요청

Optin

제출하면 FLIR의 개인정보 보호정책 및 쿠키 정책에 동의하게 됩니다.