안전 및 효율성 유지

시스템을 정밀하게 작동하려면 정확하게 측정하고, 설문조사를 간소화하며, 작업자 안전을 보장하는 검사 도구가 필요합니다. 지능적이고 견고한 FLIR 테스트 및 측정 기기는 모든 산업 애플리케이션에서 이러한 과제를 해결하도록 설계되었습니다. 적외선 유도 측정(IGMTM), 높은 보호 등급, 데이터 로깅, METERLiNK®를 통한 데이터 전송 기능과 같은 고급 옵션을 갖춘 FLIR Test Measurement 제품은 문제를 정확하게 진단하고, 신뢰할 수 있는 측정을 수행하며, 시스템을 효율적으로 수리하는 데 필요한 도구를 제공합니다.

IGM™으로 문제를 신속하게 해결

열전대 또는 스폿 IR 건을 사용한다면 전기 고장의 원인을 찾기 위해 추측이 난무할 수 있습니다. FLIR IGM 제품은 열화상 촬영을 클램프 미터 또는 디지털 멀티미터와 결합하여 시각적으로 열점을 찾아 신속하게 수리를 시작할 수 있습니다.
더 알아보기
dm286_vfd-mode_close-up-copy.jpg

작업 안전 개선

유틸리티 및 산업 시설 전기 기술자는 문제를 해결하고 담당 시스템에 대한 전반적인 예측 유지보수를 제공하는 안전하고 신뢰할 수 있는 방법이 필요합니다. Flir 산업용 클램프 미터는 고전류 시스템용으로 제작되어 전기 기술자에게 필요한 보호 등급 및 측정 도구를 합리적인 가격으로 제공합니다.
클램프 미터 보기
CM85-2_electrician copy.jpg

거의 모든 검사를 위한 다목적 비디오스코프

손이 닿지 않거나 접근하기 어려운 영역을 검사해야 할 때 FLIR VS80이 최적의 솔루션입니다. 7개의 방수 카메라 프로브가 고유한 용도에 맞는 유연성을 제공합니다. 하나 이상의 VS80 카메라 프로브를 사용하면 산업 장비 유지보수 및 NDT 검사뿐 아니라 HVAC/R, 건물 및 자동차 애플리케이션을 비롯한 광범위한 검사를 수행할 수 있습니다.
VS80 키트 보기
VS80 NEWS PAGE BANNER.jpg

안전한 위치에서 위험 탐지

하지만 이제 FLIR VS290 열화상 비디오스코프 키트를 사용하면 유지보수 검사자가 모터 깊은 곳까지 들여다보고 기계 또는 전기적 고장의 원인을 확인할 수 있습니다. 유틸리티 검사관은 전원이 공급된 케이블과 물 침입 같은 위험을 감수하지 않고도 지하 공동구를 내려다보며 잠재적인 결함의 열 징후를 찾을 수 있습니다. 건물 검사관은 좁은 공간의 습기, 단열재 누락 또는 해충 침입의 흔적을 찾아낼 수 있습니다. 작업 도구 키트에 열화상 비디오스코프를 추가하기만 해도 안전을 개선하고 검사 속도를 높일 수 있으며 마음의 안정까지 얻을 수 있습니다.
VS290 키트 보기
VS290-3.jpg