Teledyne FLIR, FLIR 열화상 카메라용 새로운 80° 광각 열화상 렌즈 및 포트 어댑터 출시

FLIR Axxx, Exx, T5xx, T8xx°고정형 및 핸드헬드 열화상 카메라 시리즈용 80° 렌즈로 좁은 공간에서 더 많은 것을 보고 더 큰 대상을 보십시오.

Teledyne Technologies Incorporated의 계열사인 Teledyne FLIR는 오늘 유지보수 관리자, 엔지니어, 기계 기술자가 지속적인 모니터링, 상태 모니터링, 결함 발생의 조기 개입을 위해 넓은 대상 영역의 자산을 주시할 수 있도록 설계된 초광범위 시야를 갖춘 새로운 80° 렌즈를 도입했습니다. 80° 렌즈는 FLIR Axxx 시리즈 고정 장착형 열화상 카메라 및 FLIR Exx, T5xx, T8xx 휴대용 카메라 제품군과 호환됩니다.

FLIR 80 deg Lens (1).jpg

이 초광각 렌즈는 석탄 및 비료 파일 모니터링과 같은 고정 장착 응용 분야에서 카메라의 시야로 모든 자산을 보면서 더 적은 수의 열화상 카메라를 설치할 수 있습니다.

용광로, 탱크, 지붕 또는 벽과 같이 검사 대상이 큰 공간에서 광각 렌즈는 검사자가 효율성을 높이기 위해 하나의 이미지로 더 많은 장면을 캡처하는 데 도움이 될 수 있습니다.

건물, 제조, 발전소 환경을 포함한 상태 모니터링 응용 분야에서는 80° 렌즈와 페어링된 휴대용 FLIR 열화상 카메라를 사용하여 시야각이 제한된 좁은 공간에서 쉽게 검사할 수 있습니다. 예를 들어, 고전압 전기 캐비닛에는 종종 적외선 창이 장착되어 있어 검사자가 패널을 열지 않고도 부품을 신속하게 검사하여 아크 플래시 위험을 최소화할 수 있습니다. IR 창과 전기 부품 사이의 공간은 일반적으로 제한적입니다. 80° 렌즈로 검사자는 모든 구성 요소를 하나의 이미지로 캡처할 수 있습니다.

24 vs 80 degree lens.png

24° vs 80° 렌즈

일부 전기 캐비닛에는 포트형 장치가 장착되어 있습니다. FLIR는 80° 렌즈에 부착하기만 하면 되는 포트 어댑터를 출시하여 타사 포트를 통해 빠르고 간단하게 검사할 수 있습니다.

Teledyne FLIR의 사업 개발 이사인 Rob Milner는 “더 나은 이미지를 캡처할 수 있다는 것은 산업 장비 및 건물 외피에서 열 이상을 식별할 때 조직이 더 나은 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있다는 것을 의미합니다.”라고 말합니다. “단일 장면에서 더 많은 데이터가 캡처되면 검사자는 검사 및 검사 후 처리와 보고에 필요한 시간을 줄일 수 있습니다. 또한 검사자는 기존 열화상 카메라 시스템으로 더 많은 유형의 검사를 수행할 수 있는 유연성을 더 많이 누릴 수 있습니다.”

또한 광각 렌즈는 모든 호환 열화상 카메라 제품군에서 표준 렌즈보다 단 40mm 더 긴 경량의 컴팩트한 디자인을 특징으로 합니다. 핸드헬드 작업자의 경우 검사자가 뒤쪽으로 더 갈 수 없는 좁은 공간에서 열화상 카메라를 보다 쉽게 사용할 수 있습니다.

광각 렌즈에 대한 자세한 내용은 www.flir.com/80lens를 참조하십시오.

기존/현재 소유한 T5xx, T8xx, A400, A500, A700, A500f/A700f 또는 Exx 카메라용 80° 광각 렌즈를 구매하는 고객은 재보정을 위해 가장 가까운 Teledyne FLIR 서비스 위치로 제품을 보내야 합니다. Teledyne FLIR에서 새로운 호환 열화상 카메라와 함께 구매한 렌즈는 배송 전에 보정됩니다.

Back to top