100mm f/2.5 광대역 FPO 수동 렌즈(4218540)

A67xx MWIR, A85xx MWIR, X68xx MWIR, X69xx MWIR 및 X85xx MWIR을 포함한 FLIR R&D/과학 카메라용 1-5µm 100mm f/2.5 FPO 수동 베이어닛 광대역 렌즈.

사양

이미징 및 광학
F_번호 f/2.5
길이 76mm~82mm
스펙트럼 대역 0.001~0.0055mm
왜곡 <1%
지름 108mm(4.26인치)
초점 수동
초점 길이 100mm
초점 범위 3m~무한대
최단 거리 185m/250m(4.2µm/3µm에서)
통신 및 데이터 저장 공간
인터페이스 4탭 FPO 수동 초점 베이오넷
환경 및 인증
보관 온도 범위 -20°C~60°C
작동 온도 범위 -20°C~50°C
일반
무게 1.07kg
평균 전송 82.73%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.