100mm f/2.5 LWIR FPO 수동 렌즈(4215503)

A67xx, A85xx SLS, X69xx SLS 및 X85xx SLS를 포함한 FLIR R&D/과학 카메라용 수동 LWIR 렌즈.

사양

이미징 및 광학
F_번호 f/2.5
길이 78mm
스펙트럼 대역 0.0075~0.012mm
왜곡 <1.5%
지름 105mm(4.14인치)
초점 수동
초점 길이 100mm
초점 범위 3m~무한대
최단 거리 85m(0.0089mm에서)
통신 및 데이터 저장 공간
인터페이스 4탭 FPO 수동 초점 베이오넷
환경 및 인증
보관 온도 범위 -20°C~60°C
작동 온도 범위 -20°C~50°C
일반
무게 0.56kg
평균 전송 94.80%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.