100mm f/2.5 LWIR FPO 전동 렌즈(4216415)

A67xx SLS 및 A85xx SLS를 포함한 FLIR R&D/과학 카메라용 전동 100mm 7.5-12.0µm, f/2.5 4탭 전동 FPO 베이어닛 LWIR.

사양

이미징 및 광학
F_번호 f/2.5
길이 84mm
스펙트럼 대역 0.0075~0.012mm
왜곡 <1.5%
지름 130mm(5.1인치)
초점 수동/전동식
초점 길이 100mm
초점 범위 3m~무한대
최단 거리 85m(0.0089mm에서)
통신 및 데이터 저장 공간
인터페이스 5탭 전동식 FPO 베이어닛 **비전동식 베이어닛과 호환되지 않음
환경 및 인증
보관 온도 범위 -20°C~60°C
작동 온도 범위 -20°C~50°C
일반
무게 1.04kg
평균 전송 94.80%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.