1x 현미경, 7.5-12μm, f/2.5 LWIR FPO 수동 베이어닛 렌즈(4213642)

A67xx SLS, A85xx SLS, X69xx SLS, and X85xx SLS를 포함한 FLIR R&D/과학 카메라용 1x 현미경, 7.5-12µm, f/2.5 LWIR FPO 수동 베이어닛 렌즈.

사양

이미징 및 광학
F_번호 f/2.5
길이 31mm
물체 거리 30mm
스펙트럼 대역 0.0075~0.012mm
왜곡 0.20%
지름 52mm(2.04인치)
초점 수동
초점 길이 1x 현미경
초점 범위 0.06m~무한대
최단 거리
피사계 심도 100μm(f/2.5 카메라) 또는 250μm(f/4 카메라)
통신 및 데이터 저장 공간
인터페이스 4탭 FPO 수동 초점 베이오넷
환경 및 인증
보관 온도 범위 -20°C~60°C
작동 온도 범위 -20°C~50°C
일반
무게 0.23kg
평균 전송 91.91%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.