200mm, 7.5-12.0µm, f/2.5 LWIR 전동 FPO 베이어닛 렌즈(4216417)

A67xx SLS 및 A85xx SLS를 포함한 FLIR R&D/과학 카메라용 200mm, 7.5-12.0µm, f/2.5 LWIR 전동 FPO 베이어닛 렌즈.

사양

이미징 및 광학
F_번호 2.5
길이 156mm
스펙트럼 대역 7.5~12µm
왜곡 <3%
지름 130 mm (5.11 in)
초점 길이 200mm
초점 범위 3m~무한대
최단 거리 346m (0.0089mm에서)
환경 및 인증
보관 온도 범위 -20°C~60°C
작동 온도 범위 -20°C~50°C
일반
무게 1.35kg
평균 전송 90.52%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.