단종

Extech 365515-BK

디지털 LCD 스톱워치/백라이트 디스플레이, 캘린더 및 알람 기능이 있는 시계

This product is discontinued.

We recommend the Extech STW515 as a great replacement.

Extech STW515

디지털 스톱워치/캘린더 및 백라이트 디스플레이가 있는 시계

View Product

Need support with the Extech 365515-BK? Check out our support resources below.

365515-BK는 디지털 스톱워치 및 시계입니다. 이 스톱워치는 12시간 또는 24시간 시계 형식과 시간당 차임 기능이 있는 프로그래밍 가능한 알람이 특징입니다. 백라이트는 야간 또는 조명이 어두운 곳에서 볼 때 사용할 수 있으며 4초 후에 자동으로 꺼집니다. LR44 배터리와 1m 스냅어웨이 방식의 넥 스트랩을 갖추고 있습니다.

알람을 프로그래밍하고, 시간당 차임을 설정하고, 30분 동안 초 분해능의 1/100을 표시합니다.
하루당 ±3초까지의 정확성으로 하루 종일 카운트합니다.
경과 시간, 12시간 또는 24시간 시계, 날짜를 표시하는 대형 백라이트 디지털 디스플레이.

사양

일반 사양
달력
스톱워치 3가지 모드
알람 기능
타이밍 용량 23시간 59분 59.99초
타이밍 용량 정확도 ±3초/일
추가 정보
무게 50g
보증 2년
인증 CE
전원 LR44(1.5V) 배터리 1개
크기 57 × 70 × 15mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.