단종

Extech 365535

소수점 스톱워치/사용자 선택 가능한 분해능을 가진 시계

This product is discontinued.

We recommend the Extech HW30 as a great replacement.

Extech HW30

열 지수, 습도, 온도 및 업/다운 타이머가 있는 HeatWatch™ 스톱워치

View Product

Need support with the Extech 365535? Check out our support resources below.

365535 스톱워치/시계는 1/100초, 1/1000분, 1/100,000시간의 사용자 선택 가능 분해능을 제공합니다. 그 외에도 분당 5~240번의 비프음이 울리는 페이서와 대비 조절이 가능한 대형 트리플 디스플레이가 특징입니다. CR2032 리튬 배터리와 1m 넥 스트랩을 갖추고 있습니다.

1/100초(최대 19시간), 1/1000분, 1/100,000시간의 분해능을 선택합니다.
- 모드 카운트다운 타이머와 저장 가능한 분할 및 랩 타임(500개의 메모리 레코드).
경과 시간, 12시간 또는 24시간 시계, 날짜 및 알람을 표시하는 대형 트리플 디지털 디스플레이.

사양

일반 사양
랩 메모리 500개의 랩
스톱워치
알람 기능
카운트다운 타이머 3가지 모드
타이밍 용량 19시간 59분 59.99초
타이밍 용량 정확도 ±5초/일
추가 정보
무게 77g
보증 2년
인증 CE, NIST
전원 CR2032(1.5V) 배터리 1개
크기 64 × 81 × 20mm

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.