Extech 380260

자동 범위 지정 디지털 저항측정기

이 자동 범위 지정 저항측정기는 최대 2000MΩ의 절연 저항을 측정합니다. 250, 500 또는 1000VDC 테스트 전압 중 선택하세요. 대형 백라이트 듀얼 디스플레이에서 테스트 전압 출력 및 절연 저항을 나타냅니다. 저저항, 연속성 및 AC/DC 전압 측정 기능을 갖추고 있습니다. 기타 기능으로는 테스트 종료 시 자동 방전, 스탠드가 있는 보호 홀스터, 전원 잠금 기능 및 데이터 홀드 등이 있습니다. 테스트 리드, 휴대용 케이스 및 AA 배터리 6개가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
AC 전압 테스트
저저항
절연 저항 200MΩ, 2000MΩ
절연 저항 기본 정확도 ±3%
절연 저항 최대 해상도 0.1MΩ
절연 테스트 전압 250V, 500V, 1000V
추가 정보
디스플레이 백라이트가 있는 세그먼트 LCD
무게 700g
보증 2년
안전 범주 CAT III-1000V
인증 380260-NIST_S: CE, NIST
380260_S: CE
전원 AA(1.5V) 배터리 6개
크기 200 × 92 × 50mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.