Extech 380320

Analog Insulation Tester

The Extech 380320 is an Analog Insulation Tester with a large, easy to read analog display. It features a live circuit warning which displays the actual AC voltage measurement. It also includes an automatic discharge circuit, lock power on feature for extended test times, and insulation resistance up to 400 MΩ. Complete with heavy duty test leads, alligator clip test lead, 6 AA batteries, hanging strap, and hard carrying case.

사양

일반 사양
AC 전압 0 to 600V
AC 전압 기본 정확도 ±5% of scale
연속성
연속성 기본 정확도 ±3% of scale
저항 1 to 500Ω
절연 저항 0 to 100MΩ, 0 to 200MΩ, 0 to 400MΩ
절연 저항 기본 정확도 ±5% of scale
절연 테스트 전압 250V, 500V, 1000V
추가 정보
디스플레이 Analog
무게 1.2lb (546g)
보증 2 years
안전 범주 CAT III-1000V
인증 CE
전원 6 × AA (1.5V) batteries
크기 7.9 × 3.6 × 2" (200 × 92 × 50mm)

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.