단종

Extech 380363

디지털 고전압 절연 테스터

이 Extech 절연 테스터는 250V, 500V 및 1000V 테스트 전압으로 최대 10GΩ를 측정합니다. 다음과 같은 기능이 있습니다. 연결을 테스트용 Lo-Ohms, 추세를 보여주는 아날로그 막대 그래프, 999V까지의 AC/DC 전압 측정, 수동 데이터 기록/리콜 기능(9세트), 활성 회로 디스플레이 경고 및 신호음. 모터, 변압기 권선, 측정 기기 및 가전제품을 테스트, 전선 및 케이블 어셈블리의 습도를 확인, 새로운 배선 설치의 안전성 평가, 차단기, 릴레이 및 스위치의 탄소 추적을 확인하는 데 사용할 수 있습니다. Extech 절연 테스터는 높은 감도를 제공하여 저저항 모터 권선의 신뢰할 수 있는 모니터링을 보장합니다. 휴대용 케이스, 테스트 리드 및 AA 배터리 6개가 포함되어 있습니다.

사양

일반 사양
AC 전압 테스트
저저항
절연 저항 4MΩ, 40MΩ, 400MΩ, 4000MΩ, 10GΩ
절연 저항 기본 정확도 ±3%
절연 저항 최대 해상도 1kΩ
절연 테스트 전압 250V, 500V, 1000V
추가 정보
디스플레이 막대 그래프가 있는 세그먼트 LCD
무게 520g
보증 2년
안전 범주 CAT III-1000V
인증 CE
전원 AA(1.5V) 배터리 6개
크기 235 × 116 × 54mm

리소스 및 지원

User Manual

Extech 380363 User Manual GB

Datasheet

380363_DS_en-US

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.