Extech 380926

2000A True RMS AC/DC 클램프 미터

Extech 380926은 카테고리 IV, 2000-Amp, TRMS AC/DC 클램프 미터로, 500 MCM 케이블 2개를 수용할 수 있는 견고한 5cm 죠를 갖추고 있습니다. 완전한 기능을 갖춘 내장형 DMM은 AC/DC 전압 및 전류, 저항, 정전 용량, 주파수, 듀티 사이클, 다이오드 및 연속성을 측정할 수 있습니다. 저조도 영역에서 쉽게 볼 수 있도록 4000 카운트의 대형 백라이트 디스플레이에 측정값이 표시됩니다. 추가 기능에는 DCA 푸쉬 버튼 0, 데이터 홀드 및 상대 기능이 포함됩니다. 테스트 리드와 9V 배터리를 완비하고 있습니다.

사양

일반 사양
AC 전류 클램프: 400A, 2000A, DMM: 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA
AC 전류 기본 정확도 ±(판독값의 2% + 5자리)
AC 전류 최대 해상도 클램프: 0.1A, DMM: 0.1µA
AC 전압 4V, 40V, 400V, 1000V
AC 전압 기본 정확도 ±(판독값의 1.2% + 5자리)
AC 전압 최대 해상도 1mV
DC 전류 클램프: 400.0A, 2000A, DMM: 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA
DC 전류 기본 정확도 ±(판독값의 2% + 5자리)
DC 전류 최대 해상도 클램프: 0.1A, DMM: 0.1µA
DC 전압 400mV, 4.0V, 40V, 400V, 1000V
DC 전압 기본 정확도 ±(판독값의 1% + 2자리)
DC 전압 최대 해상도 0.1mV
다이오드 검사
듀티 사이클 기본 정확도 ±(판독값의 1% + 5자리)
듀티 사이클 최대 해상도 0.1%
사용률 1% ~ 99%
연속성
저항 400Ω, 4.0kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
저항 최대 해상도 0.1Ω
정전용량 최대 해상도 10pF
주파수 5Hz, 50Hz, 500Hz, 5kHz, 50kHz, 100kHz
주파수 기본 정확도 ±(판독값의 1% + 5자리)
주파수 최대 해상도 0.001Hz
커패시턴스 50nF, 500nF, 5.0µF, 50µF
턱 크기 50mm, 도체 최대 750MCM
트루 RMS
추가 정보
디스플레이 백라이트가 있는 5000 카운트 세그먼트 LCD
무게 380g
보증 2년
안전 범주 CAT IV-600V
인증 380926-NIST_S: CE, NIST
380926_S: CE
전원 9V(1.5) 배터리 1개
크기 255 × 73 × 38mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.