Extech 380941

200A AC/DC 미니 클램프 미터

소형의 Extech 380941은 200A 미니 AC/DC 클램프 미터로 작은 공간에 닿을 수 있도록 설계된 작은 직경의 죠가 있으며 10mA 분해능(DC)과 매우 낮은 전류 감도를 제공합니다. 이 미니 클램프 미터는 플랜트 유지 보수, 전기 작업, HVAC 및 통신 작업은 물론 가정용 전기 수리, 차량 유지 보수, 해양 및 오토바이 수리 작업의 문제 해결에 유용합니다. 380941은 CAT III 300볼트 안전 등급과 1년 보증을 제공합니다. 배터리 및 설명서와 함께 제공됩니다.

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.