Extech 380942

30A True RMS AC/DC 미니 클램프 미터

Product Variations

소형 Extech 380942는 30Amp 미니 AC/DC 클램프 미터입니다. 클램프 미터는 놀라운 0.1mA 해상도(AC), 매우 낮은 전류 감도 및 작은 영역에 도달하도록 설계된 작은 직경의 조를 가지고 있습니다. 0.1mA(AC) 및 1mA(DC) 해상도를 가진 30A 범위는 표준 클램프 미터에서 매우 낮은 전류 분산이 누락될 수 있는 문제를 찾는 데 최적화되었습니다. 이 미니 클램프 미터는 플랜트 유지 보수, 전기 작업, HVAC 및 통신 작업은 물론 주거용 전기 수리, 차량 유지 보수, 해양 및 오토바이 수리 작업의 문제 해결에 유용합니다. 이 CAT III 등급 True RMS 미니 클램프 미터는 테스트 리드, AA 배터리 2개, 소프트 휴대용 케이스 및 사용 설명서와 함께 제공됩니다.

사양

일반 사양
AC 전류 400mA, 4A, 30A
AC 전류 기본 정확도 ±1.5%
AC 전류 최대 해상도 0.1mA
AC 전압 400V
AC 전압 기본 정확도 ±(판독값의 2.0% + 5자리)
AC 전압 최대 해상도 0.1V
DC 전류 4A, 40A
DC 전류 최대 해상도 0.001A
DC 전압 400V
DC 전압 기본 정확도 ±(판독값의 1.0% + 2자리)
DC 전압 최대 해상도 0.1V
턱 크기 23mm, 도체 최대 4/0 AWG
트루 RMS
추가 정보
디스플레이 4000 카운트 세그먼트 LCD
무게 225g
보증 2년
안전 범주 CAT III-300V
인증 380942-NIST_S: CE, UL, NIST
380942_S: CE, UL
크기 178 × 45 × 32mm

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.