Extech 380950

80A AC/DC 미니 클램프 미터

소형 Extech 380950는 미니 AC/DC 클램프 미터입니다. 380950은 놀라운 1mA 분해능과 매우 낮은 전류 감도를 제공하면서 매우 작은 영역에 도달하도록 설계된 초소형 직경의 조를 가지고 있습니다. 이 앰프 클램프 미터는 플랜트 유지 보수, 전기 작업, HVAC 및 통신 작업은 물론 주거, 자동차, 차량 유지 보수, 해양 및 오토바이 전기 수리 작업의 필수적인 문제 해결에 유용합니다. 테스트 리드, 1.5V AAA 배터리 2개 및 휴대용 케이스가 포함되어 있습니다.

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.