단종

Extech 382075

2000A True RMS AC/DC 3-Phase Clamp-on Power Analyzer

The Extech 382075 is a 3-Phase True RMS Clamp-on Power Analyzer which can be used on 3 and 4 wire balanced or unbalanced loads. It can measure reactive and apparent power up to 1200 kW. Additional measurements include watts, voltage, current, frequency, power factor, and phase angle. It can display lead, lag current, and voltage phase shift in degrees, plus it can also store and recall the previous 4 readings. Additional features include DC current auto zero, data hold, min/max, and relative mode. Comes complete with test leads, carrying case, and 9 V battery.

사양

일반 사양
AC 전류 2000A
AC 전류 기본 정확도 ±2% of reading + 5 digits
AC 전류 최대 해상도 0.1A
AC 전압 600VAC
AC 전압 기본 정확도 ±2% of reading + 5 digits
AC 전압 최대 해상도 0.1V
DC 전류 2000A
DC 전류 기본 정확도 ±2% of reading + 5 digits
DC 전류 최대 해상도 0.1A
DC 전압 800VDC
DC 전압 기본 정확도 ±2% of reading + 5 digits
DC 전압 최대 해상도 0.1V
무효 전력 1200KVAR
무효 전력 기본 정확도 ±2% of reading + 5 digits (PF<0.91)
무효 전력 최대 해상도 0.01/0.1KVAR
실제 전력 1200kW
실제 전력 기본 정확도 ±2% of reading + 5 digits
실제 전력 최대 해상도 0.01/0.1kW
역률 0.2 to 1
역률 기본 정확도 PF=W/(V×A)
역률 최대 해상도 0.01
위상 -90° to +90°
위상 기본 정확도 ±0.5°
위상 최대 해상도 0.1°
주파수 40 to 400Hz
주파수 기본 정확도 ±1% of reading + 2 digits
주파수 최대 해상도 0.1Hz
트루 RMS Yes
피상 전력 1200KVA
피상 전력 기본 정확도 ±2% of reading + 5 digits
피상 전력 최대 해상도 0.01/0.1KVA
추가 정보
무게 24.7oz (700g)
보증 2 years
안전 범주 CAT III-600V
인증 CE, UL
크기 10.7 × 4.8 × 1.8" (271 × 122 × 46mm)

리소스 및 지원

User Manual

Extech 382075 User Manual

Certification

Extech 382075 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 382075 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.